选择您所在的地点:

国家

KUKA iiQoT:通过工业物联网为您的机器人提供基于数据的附加价值

轻松实现基于数据的自动化:您可借助 KUKA iiQoT 更大限度地延长机器人团队的运行时间。中央工业物联网平台 (“Industrial Internet of Things”) 实时提供所有重要数据。这不仅使机器人系统的远程监控更加高效,还会有助于有效排除故障。 


一个适合所有机器人的平台:用于监控、可视化和故障排除的大数据

您的机器人处于哪种状态?它的工作效率如何?还有贵公司的整个机器人团队情况如何?KUKA iiQoT 对所有状态数据一目了然:从硬件到软件,再到控制器。这个中央平台会利用工业物联网的优势并且将整个机器人团队的数据透明清晰地汇集在一个仪表板上。您可以全天候从任何地方进行访问。其重要的功能包括设备管理、预防性维护、故障识别以及警告提示信息。KUKA iiQoT 不仅仅对原始数据进行可视化显示,还可提供补充性的姿态参数,以便轻松解释提示信息并且高效排除故障。这款工业物联网平台适用于小型和大型机器人团队 – 并且为智能工厂铺平道路。

IIoT:易于使用、满足全部工业需求 

KUKA iiQoT 凭借可扩展的软件架构,脱颖而出。单个模块都存储在工业物联网平台上,这样您可轻而易举地理清头绪并且根据不同的工业应用需求获取宝贵的功能。所有优势和方法一目了然: 
  • 优化机器人团队

    • 管理设备和机器
    • 检查安全性
    • 维护机器人
  • 故障查询和排除

    • 出现问题时进行通知
    • 节省故障查找的时间
    • 提高可用性
  • 清晰快速的概览

    • 借助工业物联网技术实现机器人团队的透明度
    • 远离车间,远程监控
    • 访问所有设备的全部所需数据
  • 提高效率

    • 保障系统生产力
    • 了解工业环境的改善潜力
    • 准确行动

借助工业物联网应用避免生产停机

KUKA 工业物联网软件大力面向企业的需求:停工时间更小化,运行时间更大化。这可通过诸如状态监测、故障诊断和变更日志等各种模块相互结合来实现。从而可以快速识别出故障。KUKA iiQoT 的用户可以登录到相应机器人上的所选生产线和加工单元,然后查看问题。如果第一步故障排除未成功,您可通过故障诊断快速访问诊断数据。

清晰明了,借助 IIoT 始终保持最新状态:云端软件 iiQoT 的仪表板有助于快速识别故障。

KUKA 云解决方案:简单、安全、经济

KUKA iiQoT 最初提供 Software as a Service (SaaS)(软件即服务)模式。无论您是要连接 5 台还是 200 台机器人:云解决方案都可以扩展。用户无需担心硬件的尺寸。同时,这些数据将安全地存储在欧洲服务器上。您将从更高的可用性、灵活性和强大的性能中获益良多。 


我们基于云的工业物联网解决方案具有以下优势


安全连接

安全性至关重要:这些数据位于欧洲服务器上。它们将获得更好的保护,以免发生丢失和故障。

始终保持最新状态

您不仅无需担心操作或维护,而且始终都可以访问最新版本的数据。

可升级

完全按照您的需求扩展:机器人可以随意添加到机器人团队或从团队中删除。 

可用率高 

性能和可用性得到提升:您的流程将可靠运行,而无需进行耗费成本的系统恢复。

降低成本

不需要贵公司的复杂硬件(昂贵的维护)。可以使用网关或现有硬件。

不依赖地点和终端设备

随时随地访问机器人团队的数据:KUKA iiQoT 提供了更高的灵活性。 

系统的巧妙扩展

KUKA iiQoT 未来将提供其他功能,以满足客户在工业物联网方面的需求。例如:包括齿轮箱和电机磨损以及负载的信息,以便及早获取有关可能出现的问题和维护任务的提示(预测性维护。此外,与能耗循环时间主题相关的功能已纳入规划。诸如简化备份创建以及做出流程质量和组件质量相关报告等经常被问及的功能特点也应该成为工业物联网平台的一部分。KUKA Xpert 等数字服务的集成将在未来给客户带来额外的优势并且简化 KUKA iiQoT 的使用过程。由此您可受益于工业环境下物联网的所有优势。