选择您所在的地点:

国家

Piper-Heidsieck 和 Charles Heidsieck 采用 KR QUANTEC包装香槟酒瓶

悠久传统和创新科技可以携手前进:全球规模最大的两个香槟酒品牌为我们作了最佳 典范。从几个月前开始,Piper-Heidsieck 和 Charles Heidsieck 的酒瓶拆封作业已由库 卡机器人接手。


盛名享誉国际的法国企业

分别于 1785 年与 1851 年成立的 Piper-Heidsieck 与 Charles Heidsieck 公司是国际 间享有盛誉的香槟酒旗舰制造商,保证了“法国制造”的卓越品质。两家公司自 2011 年 6 月起完全属于 Descours 家族。 技术部门主管 Philippe Soriano 负责新设备和生产方式投资等事宜。他解释道,两家 公司的规模不断成长,使得他们不得不放弃位于兰斯 (Reims) 市中心且环境优异的厂 房,并且自 1995 年开始逐步将生产地迁移到功能性更佳的市郊地区。在多栋现代化 建筑物中分布有贮存槽、生产线和管理部门,但酒窖仍保留位于市中心的旧址。

 

香槟屋Piper-Heidsieck和Charles Heidsieck位于超现代化的建筑中。

机器人技术提供最佳灵活应用 

2011 年,用于冲洗程序之后的酒瓶拆封机正需汰旧换新,Philippe Soriano 便考虑通 过快速灵活的作业方案来取代老旧机器;他首先向装瓶工业市场上领先的企业 Fege 公司进行咨询。Fege 公司也是 KUKA 多年以来的正式合伴伙伴之一。 Fege 公司向 Soriano 指出了主要的作业困难点,也就是各种不同的酒瓶规格和不同的 储存方式(香槟酒或是勃艮第酒)。在作业过程中,根据不同的容量(半瓶、厘升、75 cl、Magnum(容量为1.5升))或不同的酒瓶规格(香槟酒、Piper RARE 或是新的 Crayère 酒瓶),制作方式的确会有所变化。

 

最大的困难在于各种瓶子不同的形式和储存方法。

他们得出的结论是,单一机械手无法完全 处理所有规格的酒瓶。因此,Fege 公司设计和开发了一组能够完全符合要求的机器人 单元。一架库卡架装式机器人 Quantec K 将香槟酒瓶从容器中取出,并放在输送带 上,酒瓶便会被输送到接下来的包装过程。该机器人单元的特殊之处在于夹爪结构简 易,由无活动组件的吸取式斜面组成。在更换酒瓶规格时,操作人员不需任何工具便可 将两个斜面和两个摇架进行替换。为了让操作人员轻易辨识,还以不同的颜色标记不同 的酒瓶规格:也就是例如从绿色容器中取出“x”规格酒瓶的机械手也是一样的绿色。

 

高效可靠库卡机器人

这套设备的另一项优点是,若为此架装式机器人采用较短的夹爪时,便能够向下深入 酒瓶箱内抓取,也因此能避免使用深度较浅而容量较小的容器。 对于 Philippe Soriano 来说,采用 Fege 研发的简易方案是他所作出最关键的决定。 他说:“实际上,最困难的就是如何作到最简化!”因为一套简易设备所提供的就是效 率和保养容易。这架机器人的另一个优点还在于它的故障率非常低--基本周转率 达每小时 4500 瓶。

 

吸取式斜面组成的夹爪

当机器人单元安装完成后,我们立即发觉库卡机器人真的非常 安静,这又是非常令人赞赏的一点!

Philippe Soriano, Piper-Heidsieck & Charles Heidsieck 技术部门主管

配合行业需求调整设计

现今香槟酒市场对于酒瓶的质量和设计愈来愈重视,尤其是针对外销出口市场。鉴于 产品外销出口比例高达五成(奢侈品需求量极高的亚洲尤占多数),制造商必须根据 趋势实时作出反应,采用灵活多元的生产装备。 Piper-Heidsieck 和 Charles Heidsieck 非常了解形势,因此将创新技术融入现代化设 计,同时使历史悠久的产品仍保持卓越的质量。

 

查找您身边的 KUKA 系统合作伙伴

请在此针对您的行业或问题查找合适的合作伙伴。