选择您所在的地点:

国家和地区

Thompson 旋转摩擦焊接机

KUKA 提供一系列紧凑型模块化 Thompson 旋转摩擦焊接机,顶锻力高达 400 吨,这款焊接机适用于对各种不同材料组合和组件进行灵活的摩擦焊接。 


Thompson 的旋转摩擦焊接机在精度、动态、过程控制和生产率上树起了标杆。 

平台上装有单主轴箱或双主轴箱(15 到 400 吨)的焊机:Thompson 可提供具有标准配置或特定配置以及配备多种附加选项的机床,例如:用于去除内外凸瘤、工件测量或工件标识的系统。

Thompson 机器的用户将从可重复性、可追溯性、精度和灵活性中获益良多。

Thompson 旋转摩擦焊接机适合所有常见摩擦焊接用途

Thompson 作为以客户为导向的品牌,即使是面对非常复杂的部件和要求严苛的材料组合,也可提供相应的旋转摩擦焊接机。还可根据要求订购特殊的结构和机身尺寸,诸如双主轴或立式机结构。

Thompson 的旋转摩擦焊接机可配置成单头规格或双头规格,并且可提供诸如内部和外部凸瘤物切除、快速工具更换系统、测量和标识系统以及直观的 Thompson 焊接过程控制等装备。


Thompson 旋转摩擦焊接机的优势


双爪卡盘和三爪卡盘

自动定中、易于装载的卡盘。

灵活的调节止挡系统

易于手动操作或可自动编程的解决方案。

鲜有其比的凸瘤去除方案

灵活的双轴式伺服控制的外部凸瘤去除系统、用两个工具实现车削的可选配置、用于去除内部凸瘤的剪切装置和系统。

全液压系统

专门研发制作,以便在整个流程中获得理想焊接范围及充分的灵活性和可控性。

全球服务和备件

包括远程支持选项,以获得理想的投资回报。

顶部拉杆

易于装卸的开放式架构。

独特的工具解决方案

快速更换系统和针对特定应用、简单轻松的解决方案。

自动润滑系统

滚珠导轨、夹紧滑台和主轴的油润滑系统无需保养。

直观的操作软件

利用易于操作的控制器软件实现整个焊接周期内的全面控制;可选配包括详细记录的径向跳动测量。

各种机器配置

 
吨数 前缀编号 配置 标准 特定
15 t Thompson 1 双主轴箱  
50 tThompson 2    
60 tThompson 3双主轴箱
100 tThompson 4
125 tThompson 5
150 tThompson 6
250 tThompson 7
300 tThompson 8
400 tThompson 9