选择您所在的地点:

国家和地区

Draaitafels

单轴定位装置 KP1-V

配备立式旋转轴的单轴转台 KP1-V 用于直接定位工件或用作模块化基座。其负载能力分别为 500 和 1000 公斤。


转台 KP1-V 的优势:

  • 设计紧凑:
    凭借转台 KP1-V 小巧的外部尺寸,您可以实现极为节省空间的自动化解决方案。
  • 集中供应介质:
    位于安装法兰盘中心的空心轴可在各种结构中以节省空间的方式直接供应介质。
  • 无限旋转:
    转台凭借其无限旋转的结构可在任意轴位上理想定位并且不受限地使用。
  • 符合人体工学的进料高度:
    KP1-V 以 705 mm 的进料高度简化了工件的置入,从而为您的应用提高生产率和效率。
  • 相同的钻孔图:
    所有 KP1-V 具有相同的钻孔图,以便进行可靠的规划以及迅速无缝集成到您的结构中。
  • 电绝缘托盘:
    托盘标配为电绝缘。由此,尤其在保护气体焊时便于整合,并提高定位设备的使用寿命。
  • 出色的焊接性能:
    在 100% 的接通时间下以高达 500 A 的电流进行焊接。

转台数据及选型对比:


KP1-V 500 KP1-V 1000
额定负载能力500 kg1000 kg
位置重复精度<±0.08 mm<±0.08 mm
进料高度705 mm705 mm
带拖链系统的旋转范围+/–185°+/–185°
不带拖链系统的旋转范围无限无限
转动时间 (180°/360°)2.1 s / 3.2 s2.5 s / 4 s
可选:额定焊接电流
(100 % ED),无限旋转
500 A500 A
可选:额定焊接电流
(60 % ED),无限旋转
590 A590 A