請選擇您的所在位置:

國家

Draaitafels

雙軸定位裝置 KP2-HV HW

雙軸定位裝置 KP2-HV HW 配備一根旋轉軸和一根傾斜軸,實現靈活加工工件的目的。其負載能力分別為 1100 和 2600 公斤。


雙軸定位裝置 KP2-HV HW 的優勢:

  • 高精確度:
    憑藉旋轉及傾斜軸對大型和重型部件進行高精度定位。
  • 高度靈活:
    使用 KP2-HV 1100 HW 最多可以移動 1100 kg 的負載,而使用 KP2-HV 2600 HW 則可以移動高達 2600 kg 的負載。
  • 設計堅固耐用:
    即使在惡劣的生產環境下,外殼也能提供極高的穩定性。
  • 易於整合:
    借助 KUKA EMD 調節裝置可以輕鬆快捷地與任意一款 KUKA 機器人進行組合。
  • 內建空心軸:
    雙軸定位裝置具有內建的空心軸,因此能夠以極為節省空間的方式供應介質。
  • 便於運輸:
    內建有堆高機插入口,便於運輸和整合。
  • 出色的焊接性能:
    在 100% 的接通時間下以最高達 720 A 的電流進行焊接。

定位裝置 KP2-HV HW 的資料和各種機型:

KP2-HV 1100 HW KP2-HV 2600 HW
額定負載能力1100 kg2600 kg
位置重複精度±0.20 mm
r = 400 mm               
±0.35 mm
r = 600 mm
標準旋轉範圍370°370°
標準傾斜範圍115°120°
進料高度1085 mm1145 mm
可選:額定焊接電流
(100 % ED)
360 A / 720 A360 A / 720 A
可選:額定焊接電流
(60 % ED)
400 A / 800 A
400 A / 800 A

 
 
 

 

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定