具有 KUKA.SafeOperation 的監控空間
焦點著重於安全。為了在減少理論工作空間時也顧及到安全性,該軟體提供多達 16 個監控空間和一個固定的單元區域——這些監控空間的定義決定了機器人的動作。
各個區域都可以單獨規定。請在笛卡兒定義或特定軸定義之間選擇。此外,應在這些空間類型之間進行區分:
- 工作空間
- 保護空間
- 信號保護空間(不停止)
- 信號工作空間(不停止)
- 單元區域(不可開關)
您可以藉助 KUKA.SafeOperation 縮小您設備的空間需求,並快速、安全和精簡地進行生產。這套軟體能夠讓您以更低的成本來配置工作單元和實現人機協作。
焦點著重於安全。為了在減少理論工作空間時也顧及到安全性,該軟體提供多達 16 個監控空間和一個固定的單元區域——這些監控空間的定義決定了機器人的動作。
各個區域都可以單獨規定。請在笛卡兒定義或特定軸定義之間選擇。此外,應在這些空間類型之間進行區分:
這些功能由乙太網安全介面(ProfiSafe、CIP-Safety、FSoE)支援。此外,KUKA 為規模較小的配置提供分離式安全介面 X11/X13 Safe Operation。
KUKA.SafeOperation 軟體用在不同的應用中,例如用於乾冰噴射或黏貼。
單元區域定義了單元內安全護欄的位置:
用 KUKA.SafeOperation 軟體配置工作或防護區域,以減少機器人的理論工作空間。
您的優勢:可減少設備的占地面積。只需在縮減的實際區域上設置防護設施。