請選擇您的所在位置:

國家

KUKA.WorkVisual

工程設計軟體套件 KUKA.WorkVisual 讓您在整個軟體的生命週期中透過自動化大幅提高工作效率。


KUKA.WorkVisual 包括組態和診斷功能

不論組態、程式設計、開機運轉和診斷:KUKA.WorkVisual 為所有步驟提供同質的離線開發、線上診斷及環境維護。軟體型錄與計畫資料庫確保一致性和普遍性。

各種工具的使用介面和執行選單一致

KUKA.WorkVisual 的軟體碼執行功能時都已確保其邏輯性。如此便能避免應用時的失誤,使計畫流程進行更為合理與一致。可透過視覺工具及時察覺到相互作用,因此使用上更直覺簡單。

精心調校,完美搭配 KR C4 控制系統

在 KUKA.WorkVisual 中,您可針對機器人控制、PLC 控制、動作與安全控制等條件來配置 I/O 組態、佈線、外力、機器人團隊和 SafeRobot 3.0。可能的衝突都可在離線狀態下補足或排除。可縮短開機時間並將風險降至最低。

軟體的生命週期更具一致性

工程設計軟體套件 KUKA.WorkVisual 可應用在工作單元專案設計,作為通用的設定環境及現場單元。KUKA.WorkVisual 的開發環境涵蓋了一個軟體的整個生命週期中的各個面向,透過 WorkVisual Roundload 能夠保證線上和離線環境之間的高度一致性。

編輯器和基礎設施元件在 KUKA.WorkVisual 的模組式軟體架構中一律使用專案資料庫、目錄和線上服務等核心服務。除了提供基礎工具如 VisualProject、VisualConfig、 VisualKRL 和 VisualAssistance 外,該平台還為其他模組 Multiprog 提供插槽。

KUKA Work.Visual 的優勢

  • 統一、標準化的使用者介面
  • 專案資料庫一致,避免重複輸入造成錯誤
  • 所有 KR C4 控制系統均透過網路管理
  • 診斷項目多元廣泛
  • 機器人控制和 SoftPLC 處及兩者之間均整合一致的現場匯流排-I/O 組態、接線和診斷
  • 支援的匯流排有 PROFINET、PROFIBUS、EtherCAT、EtherNet/IP、DeviceNet 及 VARANBUS
  • RoboTeam ProfiSafe、CIP/Safety 和 FsoE 具備拖放組態和選單引導的參數
  • 工作單元部件編輯器可進行章節設定
  • 直接在工程設計環境下,有利於編輯器進行任何計畫的控制設定

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定