KUKA ready2_powerlink

為了將機器人整合到現有流程中,簡單的集成工作必不可少。KUKA 的 ready2_powerlink 實現了透過 Powerlink 標準,以預配置的方式將機器人快速集成至 B&R 可程式設計控制器中。

革命性的機器人控制系統應用包

憑藉 KUKA.PLC mxAutomation 系列產品,KUKA 在將 KUKA 機器人控制器集成至協力廠商系統控制場景方面擁有豐富全面的經驗。ready2_powerlink 應用包是一個持續改進的產品,其可以透過 POWERLINK 標準利用 Bernecker & Rainer PLC 來操作 KUKA 機器人。因此,它符合消費品市場對 Bernecker & Rainer 即時標準 EtherNetPOWERLINK 介面的要求(包含 KUKA. PLC mxAutomation)。

Ready2_powerlink:您的優勢

  • 革命性的機器人控制系統應用包。預配置。最少的安裝和集成工作。
  • 程式設計標準。KUKA.PLC mxAutomation。
  • 簡單的機器人控制系統。透過 Bernecker & Rainer PLC 利用 POWERLINK 集成。
用於將 KUKA 機器人集成至不同廠商控制系統的應用包

應用範圍: 

Ready2_powerlink 為透過 B&R 可程式設計邏輯控制器 (PLC) 實現機器自動化提供了理想的解決方案。無論是裝料、卸料、搬運或是輔助流程:工業機器人可透過各種作業方式使機器的使用更加高效。

確定

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多