KUKA Coaster:作為駕乘產品的六軸機器人

搭乘 KUKA Coaster 帶來腎上腺素飆升的極致體驗,這款六軸機器人可在各種方向上任意旋轉—乘客永遠也不知道接下來會發生什麼。從各種程式中選出最刺激的駕乘動作:為乘客帶來純粹的娛樂體驗。

KUKA Coaster每一次都是新的運動體驗

一款在手臂上安裝了一個雙人座艙的六軸機器人:這就是 KUKA Coaster。從<strong>可自由設計的程式組合</strong>中穫得極致體驗。與傳統的雲霄飛車不同,KUKA Coaster 總是為乘客帶來新的驚喜。

安全的載人運行六軸機器人

安全至上–對於獲准用於載人運行的產品而言,KUKA Coaster 是第一款真正意義上的工業機器人,按照 EN 13814 (DIN 4112) 標準,它甚至獲得了 TÜV 認證,因此符合所有相關的安全標準。機器人的構造安全可靠:所有的結構元件和驅動裝置均經過認證機械式止動裝置,確保乘客安全性持續監控,電子系統採用最新一代 KUKA 安全運行技術。
KUKA Coaster 由一個六軸機器人和一個雙人座艙組成。

作為駕乘產品的六軸機器人KUKA Coaster

激烈的旋轉抑或驚險的回環——在 KUKA Coaster 中體驗扣人心弦的駕乘動作。

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多

確定