租借經過認證的 6 軸機器人作為安全的駕乘產品:以低成本獲取豐富動作體驗
您計畫舉辦某項活動,並且正在尋找吸引來賓和觀眾的特別節目嗎?那麼您一定不能錯過這個獨一無二的機會,租借我們通過 EN 13814 安全標準認證的移動駕乘產品 KUKA Coaster。
KUKA Coaster 只需佔用很小的空間,並且可由經過培訓的人員在現場為您組裝所有必要的配件。這樣就可以為您的特定場合輕鬆快速地準備好吸引來賓的精彩節目。
您使用的是舊版 Internet Explorers 流覽器。
請更新您的流覽器以便獲得最佳顯示效果
經認證可應用于展會表演、企業活動等多種場合的移動駕乘產品:租借使用靈活的全套機器人系統 KUKA Coaster 以實現安全載客。
您計畫舉辦某項活動,並且正在尋找吸引來賓和觀眾的特別節目嗎?那麼您一定不能錯過這個獨一無二的機會,租借我們通過 EN 13814 安全標準認證的移動駕乘產品 KUKA Coaster。
KUKA Coaster 只需佔用很小的空間,並且可由經過培訓的人員在現場為您組裝所有必要的配件。這樣就可以為您的特定場合輕鬆快速地準備好吸引來賓的精彩節目。
KUKA Coaster 為各個年齡段提供純粹的動作娛樂體驗和最高的安全保障:機器人的動作可以根據乘客需求分級執行 – 從適合兒童的繞軸旋轉運動到驚險刺激的急速翻轉運動。
通過以下方式確保乘客的絕對安全:
我們為您提供快速簡便地使用 KUKA Coaster 所需的一切服務 – 由經過培訓的 KUKA 工作人員進行專業的組裝、拆卸和操作。
| 12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m(帶護欄) | |
| 組裝/拆卸/運行: | |
| 叉車(負載能力 5 t): | 貨叉 (l ≥ 2,300 mm, w ≤ 160 mm, d ≤ 60 mm) |
| 電源: | 32 安培,400 伏特 CEKON 插座,無 RCD / 單獨接地 |
| 地面條件: | 混凝土強度等級 C20/C25,厚度至少 250 mm |
| 許可: | 必須獲得國家相關部門許可 |