請選擇您的所在位置:

國家

KUKA ready2_pilot

為了讓工業機器人的手動示教真正地簡單易用,KUKA 推出了一個無線解決方案 ready2_pilot,能夠快速使用且操作非常便捷。


示教代替程式設計:機器人操作變得前所未有的簡單

作為世界上同類產品中的第一款控制包,KUKA ready2_pilot 可使控制機器人變得輕鬆自如。該應用包可快速安裝在機器人上,無需複雜程式設計即可直接使用。只需手動控制機器人便可以讓其學習所需的操作流程。無論是精密焊接還是粗略堆垛,無論是像 KUKA KR AGILUS 一樣敏捷的小型機器人還是像 KUKA KR 1000 titan 一樣的巨型重載機器人 – 使用 KUKA ready2_pilot 可以讓您簡單、輕鬆地處理各種要求。 

KUKA ready2_pilot:便於示教和手動控制機器人的直覺式控制包

使用 KUKA ready2_pilot 可以輕鬆達成機器人手動控制。

優點


直覺式、可重新定向的 6D 滑鼠

籍由直覺式 6D 滑鼠,無需接受培訓便能夠輕鬆自如地操作 KUKA ready2_pilot。由於使用轉接板固定,可以從不同的位置使用 6D 滑鼠,因此使用者始終可以接觸到它。

連通性和靈活性

KUKA ready2_pilot 的無線概念與所有 KUKA 標準機器人相容,並且保證了最大的操作自由度。

適當的運動自由度

只需禁用不需要的方向,機器人便會只沿所需軌跡移動。這樣可以防止在移動過程中意外滑動並且省去了耗時的修正工作。

可適配的導航鍵

使用 6D 滑鼠上的兩個側面按鍵可以快速存取可自由選擇的功能。無論是要打開和閉合抓爪、設定過程參數還是在機器人程式中保存運動,只需點選一下按鍵即可完成操作,因此節省了寶貴的時間。

投資安全與多樣化兩者兼顧:KUKA ready2_pilot 的功能

KUKA ready2_pilot 絕對是一項安全的投資:購買後,硬體可以一直重複用於所有 KUKA 標準機器人,並且可以透過低成本的軟體更新隨時加裝。

您想從 KUKA ready2_pilot 的優勢中獲得最佳利益嗎?根據具體的前提條件,有下列選項可供使用:

  • 您是否已將 KUKA 機器人與 KUKA ready2_pilot 一起使用?藉由可重複使用的硬體,您只需將軟體更新為 KSS 8.5,便能夠使用最新版本的 KUKA ready2_pilot。
  • 您是否已經擁有 KUKA 機器人並且希望為其配備 KUKA ready2_pilot?KUKA ready2_pilot 也可作為改裝套件提供,使所有 KUKA 標準機器人都能夠以低成本加裝。
  • 您是否想同時購買 KUKA 機器人和 KUKA ready2_pilot?根據客戶的具體需求,KUKA 可提供客製化服務。KUKA ready2_pilot 既可用於單個機器人,同時也適合用於多個機器人。