KUKA ready2_pilot
Para hacer que la programación por aprendizaje guiada manualmente de un robot industrial sea realmente sencilla y fácil de manejar, KUKA ofrece con ready2_pilot una solución inalámbrica que se puede utilizar de manera rápida y que resulta especialmente fácil de manejar.
Descárguese el catálogo de ready2_pilot aquí:
Inversión segura y gran compatibilidad: Posibilidades con KUKA ready2_pilot
KUKA ready2_pilot es en cada caso una inversión segura: una vez que se adquiere, es posible utilizar el hardware de cada robot estándar de KUKA una y otra vez, y además puede reequiparse en cualquier momento con las económicas actualizaciones de software.
¿Quiere sacar el máximo partido a las ventajas de KUKA ready2_pilot? Dependiendo de la situación, dispone de las siguientes opciones:
- ¿Utiliza ya robots KUKA con KUKA ready2_pilot? Gracias al hardware reutilizable, solo tiene actualizar el software a KSS 8.5 para poder utilizar KUKA ready2_pilot en su versión más reciente.
- ¿Posee ya robots KUKA y quiere equiparlos con KUKA ready2_pilot? KUKA ready2_pilot también está disponible como paquete de retrofit. Con él podrá equipar cualquier robot estándar de KUKA más adelante sin incurrir en grandes gastos.
- ¿Quiere adquirir un robot industrial KUKA junto con KUKA ready2_pilot? KUKA ofrece ofertas personalizadas en función de las necesidades del cliente. KUKA ready2_pilot está diseñado para utilizarse tanto en uno como en varios robots.