請選擇您的所在位置:

國家

Robot cells and a PLC controller with a simple display

KUKA.PLC mxAutomation

KUKA.PLC mxAutomation 是一個通用的 PLCopen 認證的 PLC 介面。您可以透過這套軟體直接在您熟悉的控制環境中,對所有的KUKA機器人進行程式設計和操作。


機器人的無縫整合始於完美搭配的內建控制器

KUKA 的機器人能夠完美適應您的生產環境。我們提供廣泛的產品組合、大量有關流程和整合的專業知識,當然還有理想的軟體,以確保機器人順利運作。

人機之間的簡單介面 

KUKA.PLC mxAutomation 讓您的員工無需離開熟悉的控制環境即可理解、操作和程設機器人技術。

KUKA.SystemSoftware (KSS) 的所有重要功能都可以直接在系統現有的 PLC(可程式化邏輯控制器)中使用。機器人控制器會繼續負責控制運動和所有安全功能。

機器人和 PLC 之間的通訊並非單向。正如向機器人發送指令一樣,診斷和狀態資訊也會反饋給控制器。

KUKA.PLC mxAutomation: 當人類和機器人說著同一種語言的時候

KUKA 與 Bosch Rexroth 聯手開發了 KUKA.PLC mxAutomation 軟體:將不同環境統一化。Bosch 和 KUKA 現在使用同一種語言。

PLC 與 KUKA.PLC mxAutomation 整合的經濟優勢

PLC 與 mxAutomation 介面的整合提供了許多經濟上的優勢。這些都能對降低單位成本、提高生產效率以及產業競爭優勢的做出重要貢獻。 
  • 節省更多時間

    • 在配置過程中
    • 在試運載過程中
    • 在適應新生產流程的過程中
  • 簡化操作方式

    • 在配置期間
    • 在 PLC 程式設計過程中
    • 無需特定程式設計知識也能整合機器人
  • 無縫整合

    • 在熟悉的控制環境中使用
    • 使用預定義的function blocks和序列,減少錯誤發生
    • 中央程式設計提高效率
  • 相容性

    • 輕鬆整合到現有機器控制器中
    • 適用於所有 PLC 供應商
    • 確保運動演算法正確和安全功能

機器人與 PLC mxAutomation 完美整合

透過介面將新的應用輕鬆整合到正在運行的流程中

來自薩克森上沙伊本 (Oberscheibe) 的 Christian Fiedler 私人啤酒廠擁有 18 名員工,遵循古老的德國釀造工藝成功釀製高級啤酒。一架 KUKA 機器人負責疊放沉重的啤酒箱,大大減輕了員工的工作負擔。歸助於 KUKA.PLC mxAutomation,這種自動化技術也可以輕鬆地以數位方式整合到正在運行的流程中。這套軟體可利用 PLC 實現快速設定、程式設計和診斷。
甚至食品工業也難不倒 mxAutomation,可支援機器人系統執行各種任務,例如控制啤酒箱疊棧系統。

KUKA.PLC mxAutomation 的技術優勢


簡單的中央化程式設計

使用者無需特殊機器人程式設計知識,即可掌控 KUKA.PLC mxAutomation。透過 mxAutomation 功能模組,可以在熟悉的 PLC 程式設計環境中對向機器人發出指令。

獲得 PLCopen 認證

KUKA 是第一家透過軟體 KUKA.PLC mxAutomation 符合 PLCopen 組織要求的機器人製造商,因此獲得了「PLCopen Motion Control Part 4」認證。 

 

靈活性高

如果在生產過程中要求發生變化,利用 mxAutomation 模組進行操作時隨時可以作出相應的更改或擴充。透過使用機器人,操作員可以在熟悉的環境靈活地加工新的零件系列或處理更多任務

簡單的控制系統

透過融合機器人控制器和機器控制系統,可以輕鬆地將機器人系統整合到現有的操作方案中。可以透過慣用的 HMI(人機介面)控制機器人。

可以選擇使用客製化教導器來替代 KUKA.SmartPad,使工業機器人低速運行,並進行示教和程式設計。

抓取移動的工件

透過將 KUKA.PLC mxAutomation 與 KUKA.ConveyorTech 相連,系統可以抓取移動中的工件。應根據生產流水線和傳送帶的運動,使用應用軟體調整機器人動作。

透過使用 KUKA.VectorMove,可以對機器人連接臂切換至軟模式,以便將工件從塑膠成型機和壓鑄機中取出。

整合選配的附加套裝軟體 KUKA.LoadDataDetermination,mxAutomation 可以簡單而精確地確定負載資料

選配的附加套裝軟體 KUKA.SafeVelocityMonitoring 則可以用於監控安全運行速度之下的機器人系統。這可簡化外部控制工作單元的試運轉和點動運作。

用實務經驗改善實務操作

Siemens® 在此提供了一個很好的整合範例,在 Sinumerik/Simatic 環境中嵌入了 mxAutomation。由此形成的產品「RunMyRobot Handling」和「SIMATIC Robot Integrator」使機器人的整合前所未有地容易。

在塑膠射出成型領域中,深度整合「ENGEL®easix 機器人」受到廣泛使用。它提供一致的操作邏輯,以提高舒適度、安全性和效率。ENGEL easix 機器人的控制器完整無縫地整合在 ENGEL 注塑機的控制系統中。

BOSCH® nexeed automation control plus 的整合被用於協調全球的工業 4.0 應用。

您本身是系統製造商嗎?立即成為 mxAutomation 的合作夥伴吧!

作為合作夥伴,您也可以将 KUKA.PLC mxAutomation 用作操作機器和機器人的解決方案。
在 my.KUKA 上成功註冊後,您便可以存取諸多功能。您的帳戶通過驗證後,您還將收到為您量身定制的資訊和優惠。此過程可提高您個人登入的安全性,可能需要幾天時間。