KUKA ready2_powerlink

Pro zapojení robotů do stávajících procesů je nezbytná jednoduchá integrace. Pomocí ready2_powerling umožňuje KUKA rychlé a předkonfigurované zapojení robotů do programovatelného řízení B&R prostřednictvím Powerling-Standard.

Evoluční balíček k ovládání robotů

Díky portfoliu KUKA.PLC mxAutomation má KUKA rozsáhlé zkušenosti při integraci robotů KUKA a ovladačů do řídicích systémů třetích stran.Balíček ready2_powerlink je další inovací, která umožňuje ovládání robotů KUKA s PLC Bernecker & Rainer prostřednictvím POWERLINK-Standard. Tím splňuje poptávku trhu se spotřebním zbožím po rozhraní k EtherNetPOWERLINK real-time Standard od Bernecker & Rainer (včetně KUKA. PLC mxAutomation.)

Ready2_powerlink: Vaše výhody

  • Evoluční balíček k ovládání robota. Předkonfigurace. Minimální náročnost při instalaci a integraci.
  • Programovací standard. KUKA.PLC mxAutomation. 
  • Jednoduché řízení robota. Pomocí Bernecker & Rainer PLC prostřednictvím POWERLINK.
Balíček k integraci robotů KUKA do řídicích systémů od různých dodavatelů

Oblasti použití: 

Ready2_powerlink je ideální řešení pro automatizaci strojů, které se provozují přes programovatelné řízení (SPS/PLC) od B&R. Ať nakládání a vykládání, manipulace nebo podpůrné procesy: Průmyslové roboty mohou celou řadou činností pomoci k tomu, aby používání strojů bylo ještě efektivnější.

Nastavení cookie OK a objevovat KUKA

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie