Používáte starší verzi prohlížeče Internet Explorer. Pro optimální zobrazení si prosím svůj prohlížeč aktualizujte
Dvouosý polohovač KP2-SV HW
Dvouosý polohovač KP2-SV HW s jednou otočnou a jednou výkyvnou osou zaručuje průběžně ideální polohu a přístupnost obrobků. Je dostupný s nosností 1 100, 2 600 a 5 000 kilogramů.
Výhody dvouosého polohovače KP2-SV HW:
Enormní pružnost: Záruka optimální obráběcí polohy a dobré přístupnosti běžných a komplexních dílů.
Tuhá konstrukce: Vysoká spolehlivost při obrábění nezávisle na tvaru a velikosti dílu.
Integrovaná dutá hřídel: Polohovač disponuje integrovanou dutou hřídelí pro zjednodušený přívod médií a jednoduchou integraci.
Vysoká přesnost: Díky otočné a výkyvné ose zaručuje dvouosý polohovač KP2-SV HW přesné polohování i v případě velkých a těžkých dílů.
Vysoký výkon při svařování: Svařujte s výkonem až 1 000 A při době zapnutí 100 %.
Data a varianty polohovače KP2-SV HW:
KP2-SV HW 1100
KP2-SV HW 2600
KP2-SV HW 5000
Jmenovitá nosnost
1 100 kg
2 600 kg
5 000 kg
Oblast otáčení
± 185°
± 185°
± 185°
Oblast výkyvu
± 185°
± 185°
± 185°
Rychlost otáčení
90 °/s
50 °/s
17 °/s
Rychlost vyklápění
17 °/s
15°/s
8 °/s
Přesnost opakování
± 0,2 mm r = 400 mm
± 0,35 mm r = 600 mm
± 0,35 mm r = 600 mm
Výška vkládání
700 mm
700 mm
1 334 mm
Poloměr nástroje
1 050 mm
1 250 mm
2 200 mm
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud (100 % ED)
500 A /1 000 A
500 A /1 000 A
500 A /1 000 A
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud (60 % ED)
590 A / 1 180 A
590 A / 1 180 A
590 A / 1 180 A
Stáhněte si zde příručku o výrobku k polohovačům a lineárním jednotkám KUKA: