Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Ich schaff´s mit KUKA: Robotik für den Mittelstand

Der Einsatz von Robotik lohnt sich auch für kleine und mittlere Unternehmen – dank einfacher Anwendung, flexibler Einsatzmöglichkeiten und dem 24/7-Service von KUKA.


Sie fragen sich, wie Automation Ihr Unternehmen voranbringen kann? Was solch ein Projekt kostet und was Ihre Mitarbeiter dafür lernen müssen?

Unsere Amortisierungsrechnung sowie 6 Praxisbeispiele zeigen Ihnen, dass die automatisierte Produktion mit Robotern einfacher und günstiger ist als gedacht  auch für kleine und mittelständische Unternehmen.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Erfahren Sie mehr über den erfolgreichen Einsatz von Robotern und erleben Sie KUKA Robotik live auf der „automatica 2023“.

E-Paper herunterladen und kostenloses Ticket für die "automatica 2023" sichern

Sie wünschen sich eine persönliche Beratung?

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten auf, die Sie regional und branchenspezifisch individuell beraten - von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus.

Welche Gründe sprechen für den Einsatz von Robotern?

Automatisierung ist nicht nur etwas für die Großen. Auch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) können mit Robotik produktiver und erfolgreicher werden. Sie ermöglicht es Ihnen, dem Fachkräftemangel zu trotzen und als Arbeitgeber attraktiver zu werden. Denn Roboter nehmen Ihrem Team körperlich schwere, monotone und zeitraubende Arbeiten ab.Bereits mit einem Roboter können Sie ihre Produktivität erhöhen, ihren Geschäftsbereich erweitern und flexibel auf Kundenanfragen reagieren - auch bei kleinen Stückzahlen.

Schaff's mit KUKA! Robotik im Mittelstand
Erfolgsgeschichten: Kleine und mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen haben Automatisierung bereits gewinnbringend eingesetzt.

Gemeinsam zur schlüsselfertigen Robotik-Lösung

KUKA unterstützt beim Einstieg in die Automatisierung mit praxiserprobtem Know-how und den passenden Technologien. Das umfangreiche Netz an KUKA Systempartnern (Integratoren, Softwarepartnern und Roboter-Experten) sorgt dafür, dass jedes Unternehmen die passende Unterstützung findet. Und das ganz in Ihrer Nähe. 

Darum lohnt sich die Automatisierung mit KUKA: 

  • Flexibilität und einfache Anwendung

    • Programmierung nach Drag-and-Drop-Prinzip
    • Einfache Roboter-Handführung
    • Schnelle Inbetriebnahme
    • Flexible Umrüstung und Programmierung des Roboters für neue Arbeitsaufträge
  • Optimaler Kosten-Nutzen-Effekt 

    • Automatisierung lohnt sich ab geringen Stückzahlen
    • Hohe technische Verfügbarkeit sichert maximale Auslastung
    • Geringe Betriebskosten (TCO) über die Roboterlaufzeit
    • Schnelle Lieferzeiten
  • Umfassender Support

    • Globaler 24/7 Kundenservice
    • Virtuelle Simulation und Machbarkeitsstudien
    • Unterstützung durch zertifizierte Systempartner in Ihrer Nähe
    • Schulung der Mitarbeiter vor Ort oder digital
  • Effektive und sichere Zusammenarbeit

    • Ausgleich des Fachkräftemangels
    • Übernahme monotoner und repetitiver Aufgaben
    • Sicherheitskonzepte für die Zusammenarbeit mit Robotern
    • Ergonomische Entlastung der Mitarbeiter