De la configuración a la aplicación: flujo de trabajo integral
La aplicación se configura íntegramente en iiQWorks, mediante una aplicación de visión independiente con una interfaz gráfica de usuario. Gracias a la funcionalidad de «arrastrar y soltar», a las plantillas prediseñadas para aplicaciones típicas y a los flujos de trabajo guiados desde la configuración hasta la puesta en marcha, las aplicaciones de visión pueden implementarse de forma especialmente eficiente y sin necesidad de conocimientos especializados profundos.
El sólido procesamiento de imágenes garantiza la fiabilidad del proceso con un reconocimiento preciso de objetos en 2D y 3D, la determinación automática de la posición y el cálculo del punto de sujeción. Es fiable incluso con componentes variables y condiciones de iluminación cambiantes. La integración perfecta con iiQWorks y el controlador del robot crea un sistema unificado que abarca desde la ingeniería hasta la operación, ofreciendo un flujo de trabajo coherente desde la configuración hasta la puesta en marcha, así como una gestión y supervisión centralizadas a través de la interfaz web.