Seleccione tu localización:

Ubicación

iiQKA.AI Vision:  procesamiento industrial de imágenes para robots

iiQKA.AI Vision es un software integrado de procesamiento de imágenes para aplicaciones de robótica industrial, para visualización 2D y 3D. La solución se configura en iiQWorks mediante la función de arrastrar y soltar, y es compatible con aplicaciones típicas como Bin Picking, ensamblaje, control de calidad y despaletizado. El procesamiento de imágenes se ejecuta directamente en el controlador en una unidad de procesamiento integrada y se complementa con funciones de IA para aplicaciones de visualización eficientes y escalables, incluso sin conocimientos profundos de visualización.


Visualización 2D y 3D con detección de objetos basada en IA y localización

El software de procesamiento de imágenes detecta, clasifica y localiza de forma fiable componentes en 2D y 3D, incluso en componentes desordenados, geometrías complejas y condiciones ambientales cambiantes. Basándose en datos de imagen o nubes de puntos, calcula informaciones precisas de la posición y la garra y las transmite directamente al robot.

El procesamiento se realiza directamente en el controlador en la plataforma KUKA AI Extension, una unidad de procesamiento integrada basada en la tecnología NVIDIA. De este modo, se dispone de suficiente capacidad de cálculo para tareas de visualización exigentes, sin sistemas externos ni infraestructuras adicionales. En combinación con la integración perfecta en la unidad de control del robot y la ingeniería, se crean procesos continuos, estables y de baja latencia, desde la detección hasta la ejecución, y garantizan una calidad de imagen constante.

Sus ventajas: eficiente, integrado y listo para usar de inmediato

  • Aplicación de visualización productiva rápida

    • Configuración visual mediante arrastrar y soltar en iiQWorks
    • Plantillas para aplicaciones típicas
    • Flujos de trabajo guiados desde la configuración hasta puesta en servicio
  • Menor coste y menor complejidad

    • No es necesario ningún hardware IPC externo
    • Menos interfaces y componentes del sistema
    • Menor esfuerzo de integración y mantenimiento
  • Robusto procesamiento de imágenes

    • Detección precisa de objetos 2D y 3D
    • Determinación automática de la posición y cálculo del punto de agarre
    • Fiable incluso con componentes y condiciones lumínicas variables
  • Sistema continuo desde la ingeniería hasta el funcionamiento

    • Integración sin fisuras en iiQWorks y unidad de control del robot
    • Flujo de trabajo uniforme desde la configuración hasta la aplicación
    • Gestión centralizada y control a través de Web-UI

Campos de aplicación típicos de sistemas de procesamiento de imágenes inteligentes mediante robot


3D Bin Picking

Descarga fiable de las piezas desordenadas

  • Genera y procesa nubes de puntos 3D para la detección de objetos
  • Localiza objetos de forma precisa y deduce puntos de agarre a partir de datos CAD o de lógica entrenada
  • Calcula automáticamente estrategias de agarre estables y sin colisiones

Visualización 2D y 3D de la máquina

Carga y descarga automáticas de máquinas
  • Detecta piezas de trabajo y su posición delante y dentro de la máquina
  • Permite la manipulación automática sin una posición definida con precisión
  • Garantiza procesos estables de carga y descarga

Despaletizado 3D

Descarga automatizada de palés
  • Detecta emplazamientos, posiciones y orientación de los productos
  • Adapta la estrategia de agarre de forma dinámica a diferentes tipos de apilado
  • Garantiza procesos estables incluso con patrones variables

Seguimiento de cinta transportadora 2D y 3D

Agarre preciso en la cinta transportadora
  • Detecta objetos en movimiento en tiempo real
  • Sincroniza el movimiento de robot con la velocidad de la cinta transportadora
  • Calcula de manera continua las posiciones precisas para el agarre en movimiento

Posicionamiento y guiado 2D y 3D

Posicionamiento preciso de componentes
  • Detecta piezas en 2D o 3D y determina coordenadas exactas
  • Guía el robot al punto de destino en tiempo real conforme a las coordenadas
  • Compensa de manera automática las desviaciones de posición
  • Procesos reproducibles

Integración óptima en los sistemas

Colaboración sin fisuras con robots industriales
  • Proporciona ayuda tanto para tareas de precisión 2D como complejos escenarios de manipulación 3D
  • Permite la planificación de la trayectoria sin colisiones
  • Reduce las interfaces gracias a la arquitectura integrada y aumenta la estabilidad del sistema

Inicie su proyecto de visualización

Procesamiento industrial de imágenes como su empresa lo necesita: configure iQKA.AI Vision de forma específica para su aplicación en my.KUKA, incluida la selección de cámaras y objetivos adecuados. Como alternativa, KUKA ofrece apoyo desde el estudio de viabilidad hasta el funcionamiento estable de su aplicación.