AIを活用した物体認識・位置特定機能を備えた2Dおよび3Dビジョン
この画像処理ソフトウェアは、部品が乱雑に配置されていたり、形状が複雑であったり、環境条件が変化したりする場合でも、2Dおよび3Dで部品を確実に認識、分類、位置特定します。画像データや点群データに基づいて、正確な位置情報や把持情報が算出され、ロボットに直接送信されます。
処理は、NVIDIAテクノロジーに基づく統合型演算ユニットである「KUKA AI Extension Platform」上で、コントローラー内で直接行われます。これにより、外部システムや追加のインフラを必要とせずに、高度なビジョン処理タスクに十分な演算能力を確保できます。ロボットコントローラーやエンジニアリングとのシームレスな統合と相まって、データ取得から実行に至るまで一貫性があり、安定性が高く、遅延の少ないプロセスが実現され、常に高い画質が確保されます。