选择您所在的地点:

位置

iiQKA.AI Vision:专为机器人打造的工业图像处理解决方案

iiQKA.AI Vision 是一款专为工业机器人应用打造的集成式图像处理软件,全面支持 2D 及 3D 视觉应用。该解决方案支持在 iiQWorks 中通过拖拽式操作进行配置,并覆盖典型应用场景,如料箱拣选、装配、质量检测及拆垛等。图像处理任务直接在控制器内的集成计算单元上运行,并辅以人工智能功能 – 即使不具备深厚的视觉专业知识,也能构建高效且可扩展的视觉应用。


2D 与 3D Vision,搭载基于 AI 的物体识别与定位技术

该图像处理软件可精准识别、分类并定位二维与三维空间中的工件 – 即便面对无序摆放的工件、复杂几何形状及多变的现场环境条件,亦能稳定胜任。基于图像数据或点云信息,软件精确计算出工件的位置与抓取姿态,并将结果直接传递给机器人。

所有图像处理任务均在控制器内的 KUKA AI Extension 平台上直接完成,该平台是一个基于 NVIDIA 技术的集成式计算单元。由此,即便面对复杂的视觉应用挑战,也能提供充沛的算力支撑 – 无需外部系统或额外的基础设施投入。结合与机器人控制系统及工程环境无缝集成的优势,从图像采集到执行构建起贯通、稳定可靠且低延迟的全流程闭环,确保持续优异的高图像质量。

您的优势:高效、集成且即刻就绪

  • 快速构建可投入生产的视觉应用

    • 在 iiQWorks 中通过拖拽方式完成可视化配置
    • 内置典型应用场景模板
    • 从设置到调试的全流程引导式工作流
  • 降低成本,简化复杂性

    • 无需外部工控机硬件
    • 精简接口与系统组件
    • 更少的集成与维护投入
  • 鲁棒的图像处理

    • 精准的 2D 与 3D 物体识别
    • 自动位姿确定与抓取点计算
    • 即便工件种类多变、光照条件不一,依然稳定可靠
  • 从工程设计到生产运行的全流程贯通系统

    • 与 iiQWorks 及机器人控制系统无缝集成
    • 从配置到部署的统一工作流
    • 通过 Web-UI 实现集中管理与监控

视频:基于人工智能的图像处理实践应用

工业图像处理助力复杂流程的自动化,提升生产效率,实现质量保障,并为过程关键决策提供可靠依据 – 助力打造精准、可复现且易于扩展的机器人应用。

智能机器人图像处理系统的典型应用领域


3D 料箱拣选

可靠抓取无序摆放的工件

  • 生成并处理 3D 点云,实现精准物体识别
  • 精准定位物体,基于 CAD 数据或训练逻辑自动推导抓取点
  • 自动计算低碰撞风险且稳定的抓取策略

2D 与 3D 机器视觉

机器自动上下料
  • 精准识别工件及其在机床外部和内部的位置
  • 无需精确定义姿态即可实现自动化搬运
  • 确保上下料流程稳定可靠

3D 拆垛

托盘自动卸垛
  • 识别产品的姿态、位置与朝向
  • 根据不同堆垛模式动态调整抓取策略
  • 即便堆垛模式多样,仍能确保流程稳定运行

2D 与 3D 输送带跟踪

输送带精准抓取
  • 实时识别运动物体
  • 机器人运动与输送带速度同步
  • 持续计算动态抓取的精确位置

2D 与 3D 定位及引导

工件精确定位
  • 识别 2D 或 3D 工件并精确测定坐标
  • 实时引导机器人精准到达目标点
  • 自动补偿位置偏差
  • 可复现的生产流程

与系统实现最优集成

与工业机器人无缝协作
  • 同时支持 2D 精密任务与复杂 3D 搬运场景
  • 实现无碰撞轨迹规划
  • 通过集成式架构减少接口数量,提升系统稳定性

启动您的视觉项目

量身定制的工业图像处理方案,精准契合您的需求:在 my.KUKA 平台根据您的具体应用精准配置 iiQKA.AI Vision – 包括选择合适的相机与镜头。此外,KUKA 还提供从可行性研究到应用稳定运行的全程技术支持。