Kies uw locatie:

Land

iiQKA.AI Vision: Industriële beeldverwerking voor robots

iiQKA.AI Vision is de geïntegreerde beeldverwerkingssoftware voor industriële roboticatoepassingen – voor 2D en 3D Vision. De oplossing wordt in iiQWorks met drag&drop geconfigureerd en ondersteunt typische toepassingen zoals bin picking, montage, kwaliteitscontrole en depalletiseren. De beeldverwerking draait direct in de controller op een geïntegreerde processor en wordt aangevuld met AI-functies – voor efficiënte, schaalbare Vision-toepassingen, zelfs zonder diepgaande kennis van Vision.


2D en 3D Vision met op AI gebaseerde objectherkenning en lokalisering

De beeldverwerkingssoftware herkent, classificeert en lokaliseert onderdelen in 2D en 3D betrouwbaar – ook bij ongeordende bouwdelen, complexe geometrieën en wisselende omgevingsomstandigheden. Op basis van beeldgegevens of puntwolken worden nauwkeurige positie- en grijpgegevens berekend en direct aan de robot overgedragen.

De verwerking gebeurt direct in de controller op het KUKA AI Extension-platform, een geïntegreerde processor op basis van NVIDIA-technologie. Daardoor is er voldoende rekencapaciteit beschikbaar voor veeleisende Vision-taken – zonder externe systemen of extra infrastructuur. In combinatie met de naadloze integratie in robotbesturing en engineering ontstaan doorlopende, stabiele processen met lage latentie van registratie tot uitvoering en is een constant hoge beeldkwaliteit gegarandeerd.

Uw voordelen: Efficiënt, geïntegreerd en onmiddellijk inzetbaar

  • Snel naar productieve Vision-applicatie

    • Visuele configuratie met drag&drop in iiQWorks
    • Templates voor typische toepassingen
    • Geleide workflows van setup tot inbedrijfstelling
  • Lagere kosten en minder complexiteit

    • Geen externe IPC-hardware nodig
    • Gereduceerde interfaces en systeemcomponenten
    • Minder integratie- en onderhoudskosten
  • Robuuste beeldverwerking

    • Nauwkeurige 2D- en 3D-objectherkenning
    • Automatische positiebepaling en grijppuntberekening
    • Betrouwbaar, ook bij variërende onderdelen en lichtomstandigheden
  • Doorlopend systeem van engineering tot bedrijf

    • Naadloze integratie in iiQWorks en robotbesturing
    • Uniforme workflow van configuratie tot gebruik
    • Centraal beheer en toezicht via web-UI

Video: AI-gebaseerde beeldverwerking in de praktijk

Industriële beeldverwerking ondersteunt de automatisering van complexe processen, verhoogt de efficiëntie, maakt kwaliteitsbewaking mogelijk en creëert een gefundeerde basis voor proceskritieke beslissingen – voor nauwkeurige, reproduceerbare en schaalbare robottoepassingen.

Typische toepassingsgebieden van slimme robotondersteunde beeldverwerkingssystemen


3D bin picking

Betrouwbaar pakken van onordelijke onderdelen

  • Genereert en verwerkt 3D-puntwolken voor objectherkenning
  • Lokaliseert objecten nauwkeurig en leidt grijppunten af uit CAD-gegevens of getrainde logica
  • Berekent automatisch botsingsarme en stabiele grijpstrategieën

2D en 3D Machine Vision

Automatisch laden en ontladen van machines
  • Herkent werkstukken en de positie ervan voor en in de machine
  • Maakt automatische handling mogelijk zonder een exact gedefinieerde positie
  • Zorgt voor stabiele laad- en ontlaadprocessen

3D-depalletiseren

Geautomatiseerd ontladen van pallets
  • Herkent posities, posities en uitlijning van de producten
  • Past grijpstrategie dynamisch aan verschillende stapelbeelden aan
  • Garandeert stabiele processen, ook bij variërende patronen

2D en 3D Conveyor Tracking

Nauwkeurig grijpen op de transportband
  • Detecteert bewegende objecten in real time
  • Synchroniseert de robotbeweging met de snelheid van de transportband
  • Berekent continu nauwkeurige posities voor het grijpen in beweging

2D en 3D positionering en guiding

Nauwkeurige positionering van bouwdelen
  • Herkent onderdelen in 2D of 3D en bepaalt exacte coördinaten
  • Leidt de robot coördinatennauwkeurig in real time naar het eindpunt
  • Compenseert positieafwijkingen automatisch
  • Reproduceerbare processen

Optimale integratie in systemen

Naadloze samenwerking met industriële robots
  • Ondersteunt zowel 2D-precisietaken als complexe 3D-handling-scenario's
  • Maakt cameragebaseerde botsingvrije baanplanning mogelijk
  • Reduceert interfaces door geïntegreerde architectuur en verhoogt de systeemstabiliteit

Start uw Vision-project

Industriële beeldverwerking toegesneden op uw bedrijf: Configureer iiQKA.AI Vision gericht voor uw toepassing in my.KUKA – inclusief selectie van geschikte camera's en lenzen. Als alternatief biedt KUKA ondersteuning van de haalbaarheidsstudie tot aan het stabiele bedrijf van uw toepassing.