Vyberte si svou polohu:

Místo

iiQKA.AI Vision: Průmyslové zpracování obrazu pro roboty

iiQKA.AI Vision je integrovaný software pro zpracování obrazu pro průmyslové robotické aplikace – pro 2D a 3D Vision. Řešení se konfiguruje v nástroji iiQWorks metodou drag-and-drop a podporuje typické aplikace, jako je Bin Picking, montáž, kontrola kvality a depaletizace. Zpracování obrazu probíhá přímo v řídicí jednotce na integrované výpočetní jednotce a je doplněno funkcemi umělé inteligence – pro efektivní a škálovatelné aplikace Vision, a to i bez hlubokých znalostí technologie Vision.


2D a 3D Vision s rozpoznáváním a lokalizací objektů na bázi umělé inteligence

Software pro zpracování obrazu spolehlivě detekuje, klasifikuje a lokalizuje součásti ve 2D i 3D – a to i v případě neuspořádaných součástí, složitých geometrií a měnících se podmínek prostředí. Na základě obrazových dat nebo bodových mračen se vypočítá přesná poloha a informace o uchopení a přenesou se přímo do robota.

Zpracování probíhá přímo v řídicí jednotce na platformě KUKA AI Extension, což je integrovaná výpočetní jednotka založená na technologii NVIDIA. To poskytuje dostatečný výpočetní výkon pro náročné úlohy Vision – bez externích systémů nebo dodatečné infrastruktury. V kombinaci s bezproblémovou integrací do řídicího systému robota a inženýrství jsou od pořízení dat až po provedení vytvářeny nepřetržité, stabilní a nízkolatenční procesy, které zajišťují konzistentně vysokou kvalitu obrazu.

Vaše výhody: Efektivní, integrovaný a připravený k okamžitému použití

  • Rychle k produktivní aplikaci Vision

    • Vizuální konfigurace pomocí drag-and-drop v iiQWorks
    • Šablony pro typické aplikace
    • Naváděné pracovní postupy od nastavení až po uvedení do provozu
  • Nižší náklady a menší složitost

    • Není vyžadován žádný externí hardware IPC
    • Omezená rozhraní a systémové komponenty
    • Menší nároky na integraci a údržbu
  • Robustní zpracování obrazu

    • Přesné rozpoznávání 2D a 3D objektů
    • Automatické určení polohy a výpočet bodu úchopu
    • Spolehlivé i s různými komponenty a světelnými podmínkami
  • Integrovaný systém od inženýrství až po provoz

    • Bezproblémová integrace do iiQWorks a řídícího systému robota
    • Sjednocený pracovní postup od konfigurace až po použití
    • Centrální správa a monitorování přes webové rozhraní

Typické oblasti použití inteligentních systémů pro zpracování obrazu s podporou robotů


3D Bin Picking

Spolehlivé odebírání neuspořádaných dílů

  • Generuje a zpracovává 3D bodová mračna pro rozpoznávání objektů
  • Přesně lokalizuje objekty a odvozuje body úchopu z CAD dat nebo natrénované logiky
  • Automaticky vypočítává strategie uchopení s nízkým rizikem kolizí a stabilními podmínkami

2D a 3D Machine Vision

Automatické nakládání a vykládání strojů
  • Detekuje obrobky a jejich polohu před strojem a uvnitř něj.
  • Umožňuje automatizovanou manipulaci bez přesně definované polohy
  • Zajišťuje stabilní procesy nakládky a vykládky

3D depaletizace

Automatizované vykládání palet
  • Detekuje umístění, polohu a orientaci produktů
  • Dynamicky přizpůsobuje strategii uchopení různým vzorům stohování
  • Zajišťuje stabilní procesy i při proměnlivých vzorcích

2D a 3D Conveyor Tracking

Přesné uchopení na dopravníku
  • Detekuje pohybující se objekty v reálném čase
  • Synchronizuje pohyb robota s rychlostí dopravníku
  • Průběžně vypočítává přesné polohy pro uchopení

2D a 3D polohování a navádění

Přesné polohování komponentů
  • Rozpoznává díly ve 2D nebo 3D a určuje přesné souřadnice
  • Navádí robota k cílovému bodu s přesnými souřadnicemi v reálném čase
  • Automaticky kompenzuje odchylky polohy
  • Reprodukovatelné procesy

Optimální integrace do systémů

Bezproblémová spolupráce s průmyslovými roboty
  • Podporuje jak přesné úlohy ve 2D, tak i složité 3D manipulační scénáře
  • Automatizované bezkolizní plánování dráhy
  • Snižuje počet rozhraní díky integrované architektuře a zvyšuje stabilitu systému

Spusťte svůj projekt Vision

Průmyslové zpracování obrazu, přesně tak, jak ho Vaše společnost potřebuje: Nakonfigurujte si iiQKA.AI Vision speciálně pro konkrétní aplikaci v my.KUKA – včetně výběru vhodných kamer a objektivů. Alternativně nabízí KUKA podporu od studie proveditelnosti až po stabilní provoz Vaší aplikace.