Escolha a sua localização:

Localização

iiQKA.AI Vision: Processamento de imagens industrial para robôs

iiQKA.AI Vision é o software de processamento de imagens integrado para aplicações robóticas industriais – para 2D e 3D Vision. A solução é configurada em iiQWorks via arrastar e soltar, e suporta aplicações típicas como Bin Picking, montagem, controle da qualidade e despaletização. O processamento de imagens é executado diretamente no Controller em uma unidade de processamento integrada e é complementado através de funções de IA – para aplicações Vision eficientes e escalonáveis, mesmo sem um profundo know-how de Vision.


2D e 3D Vision com detecção de objetos baseada em IA e localização

O software de processamento de imagens detecta, classifica e localiza componentes de forma confiável em 2D e 3D – mesmo em componentes desordenados, geometrias complexas e condições ambientais variáveis. Com base em dados de imagem ou nuvens de pontos, são calculadas com precisão informações de posição e de agarramento, e entregues diretamente ao robô.

O processamento ocorre diretamente no Controller na plataforma KUKA AI Extension, uma unidade de processamento integrada baseada na tecnologia NVIDIA. Isso permite uma capacidade de processamento suficiente para tarefas Vision exigentes – sem sistemas externos ou infraestrutura adicional. Em combinação com a integração perfeita na unidade de comando do robô e engenharia, surgem processos contínuos, estáveis e de baixa latência, do registro até a execução, e garantem uma qualidade de imagem constantemente alta.

Suas vantagens: Eficiente, integrado e pronto para o uso imediato

  • Rapidamente à aplicação Vision produtiva

    • Configuração visual via arrastar e soltar em iiQWorks
    • Templates para aplicações típicas
    • Workflows conduzidos do setup até a colocação em funcionamento
  • Menores custos e complexidade reduzida

    • Sem necessidade de hardware IPC externo
    • Interfaces e componentes de sistema reduzidos
    • Menor dispêndio de integração e manutenção
  • Processamento de imagens robusto

    • Detecção precisa de objetos 2D e 3D
    • Determinação automática da posição e cálculo do ponto de agarramento
    • Confiável também em componentes e condições de iluminação variáveis
  • Sistema contínuo da engenharia até a operação

    • Integração perfeita em iiQWorks e unidade de comando do robô
    • Workflow uniforme da configuração até a utilização
    • Gestão e monitoramento centralizados via Web UI

Campos típicos de aplicação de sistemas de processamento de imagens inteligentes apoiados por robô


Bin Picking 3D

Retirada confiável de peças desordenadas

  • Gera e processa nuvens de pontos 3D para a detecção de objetos
  • Localiza objetos de forma precisa e executa pontos de agarramento a partir de dados CAD ou lógica treinada
  • Calcula automaticamente estratégias de agarramento de baixo grau de colisão e estáveis

Machine Vision 2D e 3D

Carga e descarga automática de máquinas
  • Detecta peças e a sua posição antes e na máquina
  • Permite o manuseio automático sem posição exatamente definida
  • Garante processos de carga e descarga estáveis

Despaletização 3D

Descarga automatizada de paletes
  • Detecta camadas, posições e alinhamento dos produtos
  • Adapta a estratégia de agarramento de forma dinâmica a diferentes imagens de empilhamento
  • Assegura sequências estáveis, mesmo em modelos variáveis

Conveyor Tracking 2D e 3D

Agarramento exato na esteira transportadora
  • Detecta objetos em movimento em tempo real
  • Sincroniza o movimento do robô com a velocidade da esteira transportadora
  • Calcula continuamente posições precisas para apanhar em movimento

Posicionamento e orientação 2D e 3D

Posicionamento preciso de componentes
  • Detecta peças em 2D ou 3D e determina coordenadas exatas
  • Conduz o robô com precisão de coordenadas em tempo real ao ponto de destino
  • Compensa desvios de posição automaticamente
  • Processos reproduzíveis

Integração ideal em sistemas

Cooperação perfeita com robôs industriais
  • Suporta tarefas de precisão 2D como também cenários complexos de manuseio 3D
  • Possibilita planejamento da trajetória livre de colisão
  • Reduz interfaces através de arquitetura integrada e aumenta a estabilidade do sistema

Inicie o seu projeto Vision

Processamento de imagens industrial como sua empresa precisa: Configure iiQKA.AI Vision de forma objetiva para a sua aplicação no my.KUKA – inclusive seleção de câmeras e lentes apropriadas. Alternativamente, a KUKA oferece suporte desde o estudo de viabilidade até a operação estável da sua aplicação.