Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

iiQKA.AI Vision: Industrielle Bildverarbeitung für Roboter

iiQKA.AI Vision ist die integrierte, KI-gestützte Machine-Vision-Software für industrielle Roboteranwendungen und ermöglicht präzise 2D- und 3D-Bildverarbeitung. Die Lösung wird in iiQWorks per Drag‑and‑Drop konfiguriert und unterstützt typische Anwendungen wie Bin Picking, Montage, Qualitätskontrolle und Depalettieren. Die Bildverarbeitung und KI-basierte Objekterkennung laufen direkt im Controller auf einer integrierten Recheneinheit. So lassen sich effiziente und skalierbare Vision-Applikationen auch ohne tiefgehendes Vision-Know-how realisieren.


2D- und 3D-Machine-Vision mit KI-basierter Objekterkennung

Industrielle Bildverarbeitung ermöglicht Robotern, Objekte und Bauteile visuell zu erkennen, zu lokalisieren und für automatisierte Produktionsprozesse aufzubereiten. iiQKA.AI Vision nutzt dafür 2D-Bilddaten und 3D-Punktwolken. Die Software kann Bauteile erkennen, klassifizieren und ihre Lage bestimmen – auch bei variierenden Positionen, komplexen Geometrien und ungeordnet vorliegenden Teilen.

Aus den erfassten Daten werden Positions- und Greifinformationen berechnet und an den Roboterprozess übergeben. So kann der Roboter beispielsweise ein Bauteil lokalisieren, einen geeigneten Greifpunkt bestimmen und die nächste Bewegungsaufgabe ausführen.

Die Verarbeitung erfolgt direkt im Controller auf der KUKA AI Extension Plattform, einer integrierten Recheneinheit auf Basis von NVIDIA-Technologie. Die lokale Verarbeitung reduziert Systemkomponenten und Schnittstellen. In Verbindung mit der Integration in Robotersteuerung und Engineering entsteht ein durchgängiger Ablauf von der Datenerfassung über die Analyse bis zur Ausführung.

Ihre Vorteile: Schnell integriert, einfach eingesetzt, effizient automatisiert

  • Schnell zur produktiven Vision‑Applikation

    • Visuelle Konfiguration per Drag‑and‑Drop in iiQWorks
    • Templates für typische Vision-Anwendungen
    • Geführte Workflows von Setup bis Inbetriebnahme
    • Engineering ohne klassische Programmierung
  • Geringere Kosten und reduzierte Komplexität

    • Keine externe IPC-Hardware erforderlich
    • Reduzierte Schnittstellen und Systemkomponenten
    • Weniger Integrations- und Wartungsaufwand
    • Vereinfachte Systemarchitektur
  • Robuste Bildverarbeitung

    • Präzise 2D‑ und 3D‑ Objekterkennung
    • Automatische Lagebestimmung und Greifpunktberechnung
    • Zuverlässig auch bei variierenden Bauteilen und Lichtverhältnissen
    • Ermöglicht kollisionsfreie Bahnplanung
  • Durchgängiges System von Engineering bis Betrieb

    • Nahtlose Integration in iiQWorks und Robotersteuerung
    • Einheitlicher Workflow von Konfiguration bis Einsatz
    • Zentrale Verwaltung und Überwachung über Web‑UI

AI Vision in der Robotik: Präzise Objekterkennung und intelligente Greifpunktberechnung

iiQKA.AI Vision kombiniert AI Vision, Machine Vision, Robot Vision und Industrial Image Processing in einer durchgängigen Softwareplattform für industrielle Roboteranwendungen. Mit 2D- und 3D-Vision automatisiert die Software Anwendungen wie Bin Picking, Inspektion, Montage und Depalettieren schnell und effizient.

Welche Aufgaben übernimmt die industrielle Bildverarbeitung in der Robotik? Bildverarbeitungspraxis.


3D Bin Picking

Zuverlässiges Entnehmen unsortierter Bauteile

  • Erzeugt und verarbeitet 3D‑Punktwolken zur Objekterkennung
  • Lokalisiert Objekte präzise und leitet Greifpunkte aus CAD‑Daten oder trainierter Logik ab
  • Berechnet automatisch kollisionsarme und stabile Greifstrategien

2D und 3D Machine Vision

Automatisches Be‑ und Entladen von Maschinen
  • Erkennt Werkstücke und deren Position vor und in der Maschine
  • Ermöglicht automatisches Handling ohne exakt definierte Lage
  • Sorgt für stabile Be‑ und Entladeprozesse

3D-Depalettierung

Automatisiertes Entladen von Paletten
  • Erkennt Lagen, Positionen und Ausrichtung der Produkte
  • Passt Greifstrategie dynamisch an unterschiedliche Stapelbilder an
  • Sichert stabile Abläufe auch bei variierenden Mustern

2D und 3D Conveyor Tracking

Genaues Greifen auf dem Förderband
  • Erkennt bewegte Objekte in Echtzeit
  • Synchronisiert die Roboterbewegung mit der Förderbandgeschwindigkeit
  • Berechnet kontinuierlich präzise Positionen für das Greifen in Bewegung

2D und 3D Positionierung und Guiding

Präzise Positionierung von Bauteilen
  • Erkennt Bauteile zuverlässig im 2D und 3D
  • Bestimmt exakte Positionsdaten und Koordinaten
  • Führt den Roboter koordinatengenau in Echtzeit zum Zielpunkt
  • Kompensiert Lageabweichungen automatisch

Inspektion und Qualitätskontrolle

Zuverlässige Prüfung von Produkten
  • Erkennt Oberflächenmerkmale, Farben, Labels, Barcodes und Texte automatisch
  • Führt Presence/Absence-Prüfungen und Qualitätskontrollen durch
  • Unterstützt reproduzierbare Prüfprozesse durch präzise Bildverarbeitung

Starten Sie Ihr Vision‑Projekt

Industrielle Bildverarbeitung, wie Ihr Unternehmen sie braucht: Konfigurieren Sie iiQKA.AI Vision gezielt für Ihre Anwendung im KUKA Shop – inklusive Auswahl passender Kameras und Objektive. Alternativ bietet KUKA Unterstützung von der Machbarkeitsstudie bis zum stabilen Betrieb Ihrer Anwendung.