Välj din plats:

Plats

iiQKA.AI Vision: Industriell bildbehandling för robotar

iiQKA.AI Vision är vår integrerade bildbehandlingsprogramvara för industriella robotapplikationer – för 2D- eller 3D-vision. Lösningen konfigureras i iiQWorks med drag-and-drop och har stöd för typiska applikationer som bin picking, montering, kvalitetskontroll och avpalletering. Bildbehandlingen sker direkt i styrningen på en integrerad beräkningsenhet och kompletteras med AI-funktioner. Skapa effektiva och skalbara bildbehandlingsapplikationer – även utan djupgående kunskaper om bildbehandling.


2D- och 3D-bildbehandling med AI-baserad objektigenkänning och lokalisering

Vår bildbehandlingsprogramvara identifierar, klassificerar och lokaliserar komponenter i 2D och 3D på ett tillförlitligt sätt – även när komponenterna är osorterade, har komplexa geometrier och omgivningsförhållandena varierar. Baserat på bilddata eller punktmoln beräknas exakta positions- och gripdata som överförs direkt till roboten.

Behandlingen sker direkt i styrningen på KUKA:s AI Extension-plattform, en integrerad beräkningsenhet baserad på NVIDIA-teknik. Tack vare det finns tillräcklig beräkningskapacitet tillgänglig för krävande visionuppgifter – helt utan externa system eller ytterligare infrastruktur. I kombination med den sömlösa integrationen i robotstyrning och engineering kan universella och stabila processer med låg latens realiseras, från bildinläsning till exekvering, vilket säkerställer en konstant hög bildkvalitet.

Fördelar: effektivt, integrerat och redo att användas direkt

  • Snabb implementering av produktiva visionapplikationer

    • Visuell konfiguration med drag-and-drop i iiQWorks
    • Mallar för typiska applikationer
    • Guidade arbetsflöden från inställning till idrifttagning
  • Lägre kostnader och minskad komplexitet

    • Ingen extern IPC-hårdvara krävs
    • Färre gränssnitt och systemkomponenter
    • Mindre integrations- och underhållsarbete
  • Robust bildbehandling

    • Exakt 2D- och 3D-objektigenkänning
    • Automatisk lägesbestämning och grippunktsberäkning
    • Tillförlitlig även vid varierande komponenter och ljusförhållanden
  • Allomfattande system – från engineering till drift

    • Sömlös integration i iiQWorks och robotstyrning
    • Enhetligt arbetsflöde från konfiguration till drift
    • Central hantering och övervakning via webb-UI

Typiska användningsområden för intelligenta robotbaserade bildbehandlingssystem


3D bin picking

Tillförlitlig plockning av osorterade detaljer

  • Skapar och bearbetar 3D-punktmoln för objektigenkänning
  • Lokaliserar objekt med hög precision och fastställer grippunkter baserat på CAD-data eller tränad logik
  • Automatisk beräkning av kollisionsfria och stabila gripstrategier

Machine vision i 2D och 3D

Automatisk betjäning av maskiner
  • Identifierar arbetsstycken och deras position framför och i maskinen
  • Möjliggör automatisk hantering utan exakt definierat läge
  • Säkerställer stabila betjäningsprocesser

Avpalletering i 3D

Automatiserad avpalletering
  • Identifierar produkternas läge, position och riktning
  • Dynamisk anpassning av gripstrategin till olika staplingsmönster
  • Säkrar stabila processer även vid varierande mönster

Conveyor tracking i 2D och 3D

Hög gripprecision på transportbandet
  • Identifierar rörliga objekt i realtid
  • Synkroniserar robotens rörelse med transportbandets hastighet
  • Beräknar kontinuerligt exakta positioner för plockning i rörelse

Positionering och guidning i 2D och 3D

Exakt positionering av komponenter
  • Identifierar komponenter i 2D eller 3D och bestämmer exakta koordinater
  • Styr roboten i realtid till målpunktens exakta koordinater
  • Kompenserar automatiskt för lägesavvikelser
  • Reproducerbara processer

Integreras optimalt i befintliga system

Sömlöst samarbete med industrirobotar
  • Stöder både precisionsuppgifter i 2D och komplexa hanteringsscenarier i 3D
  • Möjliggör kollisionsfri banplanering
  • Färre gränssnitt tack vare integrerad arkitektur och högre systemstabilitet

Sätt igång ditt visionprojekt

Industriell bildbehandling anpassad efter ditt företags behov: Konfigurera iiQKA.AI Vision specifikt för din applikation på my.KUKA-portalen – inklusive val av lämpliga kameror och objektiv. Eller be KUKA om hjälp – vi hjälper till under hela processen, från genomförbarhetsstudier till stabil drift av din applikation