Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

iiQKA.AI Vision vereinfacht industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung ist oft komplex, hardwareintensiv und auf spezialisierte Experten angewiesen. Nicht so mit dem neuen iiQKA.AI Vision: Dieses ist vollständig integriert in das KUKA Ökosystem, KI-gestützt und auf einfache, schnelle Inbetriebnahme ausgelegt. Die Lösung richtet sich insbesondere an Integratoren und Anwender mit begrenzter Vision-Erfahrung, die industrielle Bildverarbeitung effizient in ihre Automatisierungslösungen integrieren möchten – ohne komplexe Zusatzsysteme oder hohe Einstiegskosten.

8. Oktober 2026


Mit iiQKA.AI Vision präsentiert KUKA eine neue, integrierte Bildverarbeitungssoftware für industrielle Roboteranwendungen. Die Lösung unterstützt sowohl 2D- als auch 3D-Vision und ermöglicht typische Anwendungen wie Bin Picking, Montage, Qualitätskontrolle und Depalettieren. Da die Konfiguration intuitiv per Drag-and-Drop erfolgt, können Anwender schnell und ohne Spezialwissen produktive Vision-Applikationen umsetzen.

Einfacher Einstieg – ohne zusätzliche Hardware

Die Bildverarbeitung läuft bei iiQKA.AI Vision als Edge Computing direkt im Controller auf der KUKA AI Extension Plattform, einer integrierten Recheneinheit auf Basis des NVIDIA Jetson Orin-Moduls. Dies gewährleistet eine KI-Inferenz mit geringer Latenz sowie eine sichere, lokale Datenverarbeitung. Zudem steht ausreichend Rechenleistung für anspruchsvolle Vision-KI-Aufgaben zur Verfügung – Cloud-Anbindung, anderweitige externe Systeme oder zusätzliche Infrastruktur sind nicht erforderlich. 
Die Lösung unterstützt robuste und zuverlässige Automatisierungsprozesse in industriellen Umgebungen.
Die gesamte Datenverarbeitung erfolgt lokal im System – Bilder werden on-board verarbeitet und gespeichert. Dadurch profitieren Anwender von hoher Datensicherheit und Unabhängigkeit von Netzwerkverbindungen. Das reduziert nicht nur den Integrationsaufwand, sondern senkt auch die Gesamtkosten (TCO) und vereinfacht die Systemarchitektur erheblich. Kameras und passende Komponenten sind direkt über KUKA verfügbar und auf typische industrielle Anforderungen abgestimmt.

Von der Konfiguration bis zur Anwendung: durchgängiger Workflow

Die Anwendung wird vollständig in iiQWorks konfiguriert – über eine eigenständige Vision-Applikation mit grafischer Benutzeroberfläche. Dank Drag-and-Drop, vorgefertigten Templates für typische Anwendungen und geführten Workflows von Setup bis Inbetriebnahme lassen sich Vision-Applikationen besonders effizient und ohne tiefgehendes Spezialwissen umsetzen. 

Für Prozesssicherheit sorgt die robuste Bildverarbeitung mit präziser 2D- und 3D-Objekterkennung, automatischer Lagebestimmung und Greifpunktberechnung – zuverlässig auch bei variierenden Bauteilen und wechselnden Lichtverhältnissen. Durch die nahtlose Integration in iiQWorks und die Robotersteuerung entsteht ein durchgängiges System von Engineering bis Betrieb, das einen einheitlichen Workflow von der Konfiguration bis zum Einsatz sowie eine zentrale Verwaltung und Überwachung über die Web-Oberfläche bietet. 

 

KI-gestützte Objekterkennung für robuste Prozesse

Die in iiQKA.AI Vision eingesetzten KI-Algorithmen ermöglichen es, Objekte präzise vom Hintergrund zu unterscheiden und automatisch geeignete Greifpunkte zu berechnen. Dabei werden präzise Positions- und Greifinformationen auf Basis von Bilddaten oder Punktwolken berechnet und direkt an den Roboter übergeben. So entstehen durchgängige, stabile Prozesse von der Erfassung bis zur Ausführung und eine konstant hohe Bildqualität.

Mit iiQKA.AI Vision bietet KUKA eine effiziente, robuste und sofort einsatzbereite Bildverarbeitungslösung, die den Einstieg in industrielle Vision-Anwendungen deutlich vereinfacht und die Produktivität steigert.

iiQKA.AI Vision ermöglicht präzise 2D- und 3D-Bildverarbeitung für verschiedene industrielle Anwendungen.

Physische KI zum Leben erwecken: iiQKA.AI Vision auf der GTC Berlin

KUKA wird vom 20. bis 22. Oktober 2026 auf der NVIDIA GTC Berlin iiQKA.AI Vision vorstellen. Die Demonstration zeigt, wie KUKA sein Know-how in der industriellen Automatisierung mit KI und intelligenter Robotik kombiniert, um physische KI in zuverlässige, skalierbare Anwendungen für den praktischen Einsatz zu integrieren.

Integrierte Bildverarbeitungssoftware für industrielle Roboteranwendungen entdecken.