Seleccione tu localización:

País

Spuitgieten

Robots en industria de fundición

Con su pintura resistente al calor, la corrosión y a sustancias ácidas y alcalinas, los robots de la serie KUKA Foundry están perfectamente equipados para el exigente entorno de la industria de fundición y forja.


Moldeo, fundición y mecanizado: los robots Foundry son los todoterrenos en la industria de fundición y forja

Desde delicados componentes de aleación ligera hasta piezas de acero de grandes dimensiones: los robots de KUKA dominan todas las disciplinas de los procesos automatizados de la industria de fundición y forja, desde el moldeo en arena y por presión, a la fundición por gravedad y la manipulación de moldes pesados  y componentes acabados, entre otras.

La muñeca Foundry está realizada con materiales V2A resistentes a la corrosión, es estanca al polvo y al agua y cuenta con grado de protección IP67

Los robots deben cumplir una serie de requisitos para los nuevos e innovadores procesos de fundición: Deben tener una superficie resistente al calor, a la corrosión, a las soluciones ácidas y alcalinas, así como juntas especiales en las bridas del motor y de los reductores. Las muñecas Foundry del robot, que sostienen las garras, se producen a partir de un acero especial resistente al calor y cuentan con un lacado especial de aluminio blanco que ofrece una resistencia al calor aún mayor en esta área especialmente crítica. 

La muñeca del robot y la muñeca in-line cuentan con seguridad redundante gracias al aire de cierre y a las juntas Viton de alta calidad resistentes al calor y los químicos. 

El aire de sellado y las juntas Viton de alta calidad ofrecen seguridad redundante en la muñeca de robot y la muñeca in-line.

Amplia gama de productos: Los robots de fundición KUKA para cargas de 3 a 1300 kg pueden hacer casi cualquier cosa. 

Todos los robots de KUKA, grandes y pequeños, se caracterizan por su alto rendimiento, robustez y eficiencia energética. Tanto si se trata de un robot estándar, de consola o de cargas pesadas, mediante montaje en el techo o en el suelo, permiten una gran flexibilidad de uso. Existe un robot KUKA adecuado para cada tarea de su proceso productivo.

La gama de productos se completa con las unidades de pórtico y ejes lineales, que también son aptas para el montaje en el suelo o en pedestal. Gracias a los largos trayectos de desplazamiento y al elevado par de giro amplían la periferia del robot y aumentan así considerablemente su alcance y eficiencia. Las cubiertas especiales velan por la protección necesaria en entornos industriales más exigentes.

La mayor variedad de modelos con un rango de capacidad de carga de entre 3 y 1300 kg: más de 275 modelos, ejes lineales y opciones de robot especiales para el mercado de la fundición
Capacidad de carga de 3 a 10 kg.
La serie KR AGILUS permite un rendimiento excepcional y a las más altas velocidades también está disponible en su variante resistente al agua con un grado de protección IP 67.

Capacidad de carga de 16 a 120 kg.
La práctica y probada serie KR 30/60 F está perfectamente adaptada a las exigencias de las aplicaciones de fundición.

Capacidad de carga de 120 a 270 kg.

El KR 120 nano F exclusivo de la familia KR QUANTEC nano es ideal para las condiciones extremas de las instalaciones de limpieza y de las celdas de lavado de tamaño medio y grandes. Gracias al elevado grado de protección IP69, este robot es ideal para la limpieza con productos químicos húmedos, así como para procesos de limpieza por inmersión y alta presión; incluso cuando se utilizan productos de limpieza y de desinfección agresivos. El robusto robot de lavado  KUKA es resistente a la corrosión, el calor, los ácidos y las sustancias alcalinas.

Capacidad de carga de 240 a 600 kg. 
Fuerte, flexible, móvil: La serie KR FORTEC es la elección perfecta para el manejo de piezas pesadas. Con una gama de modelos inigualable para capacidades de carga de hasta 600 kg.

Capacidad de carga de 750 a 1300 kg. 
La serie KR 1000 titan F con una capacidad de carga de hasta 1300 kilos y un alcance de hasta 6,5 metros permite la manipulación precisa de componentes en formato XL, como, por ejemplo,  los grandes bloques de motor.

Robots de consola para fundiciones: potencia de manipulación de alto nivel en entornos de elevadas temperaturas.

La serie KR QUANTEC K-F ofrece el robot de consola adecuado para cada instalación. Con un alcances de hasta 3900 mm. Para un proceso eficiente de reequipamiento, extracción, acabado o montaje. Para procesos de automatización óptimos con una ventaja decisiva en rendimiento dinámico, flexibilidad y rentabilidad.


Dinamismo superior en la consola; hasta 290 kg.


Ligeros.

Los robots de consola KUKA destacan por su reducido peso y volumen. Puede instalarlos directamente y sin mucho esfuerzo en la máquina, empleando poco espacio.

Planificación fiable.

Las familias de robots KUKA poseen la misma plantilla de taladros para su fijación a la base. De este modo, puede utilizar diferentes robots KUKA de distintos tamaños sin necesidad de medidas de planificación adicionales. 

Gran alcance hacia abajo.

Los robots de consola KUKA están diseñados con un alcance hacia abajo especialmente grande. Acceden de forma óptima al espacio de trabajo desde arriba. Gracias a su escasa altura, precisan poco espacio vertical.

Rápidos.

Gracias a su reducida masa móvil, los robots de consola de KUKA alcanzan un alto rendimiento dinámico y ciclos cortos. Esto permite aumentar la productividad y la rentabilidad, amortizando rápidamente la inversión.

Sistemas de pulverización robotizados

Con los robots de consola de KUKA especialmente diseñados para su uso en máquinas de moldeo a presión también es posible automatizar máquinas muy grandes. La gama de productos abarca capacidades de carga de 16 a 270 kg y alcances de hasta 3900 mm. 

La base para la seguridad del proceso y un elevado rendimiento en la fundición de metal gracias a los robots.

  • Programación rápida para una calidad de fundición óptima: KUKA.CNC

    Los robots de KUKA realizan tareas de mecanizado al igual que las máquinas de producción y, gracias a la interfaz KUKA.CNC, también se pueden programar como ellas en código G o DIN 66025.
    Conozca las ventajas
  • Sistema de control versátil: : KR C4

    KUKA KR C4 facilita el control de los ejes externos y la sincronización en procesos de trabajo complejos. Al mismo tiempo, la electrónica está protegida de polvo y suciedad dentro de la carcasa gracias a la sobrepresión atmosférica.
    ¡Descubra más!
  • Manejable con pocos conocimientos de robótica: KUKA.PLC mxA

    Gracias a la interfaz cómoda y universal, el manejo de los robots KUKA en máquinas de producción se convierte en un juego de niños, realizándose a través del panel de control de la máquina de producción.
    Compruébelo usted mismo