Seleccione tu localización:

País

Draaitafels

Mesa circular modular de un eje KP1-MB

La mesa circular modular KP1-MB permite un diseño sencillo y flexible de estructuras individuales o mesas giratorias. Está disponible con una capacidad de carga de 2000, 4000 y 6000 kg.


Ventajas de la mesa circular modular KP1-MB:

  • Gran rendimiento en el mínimo espacio: 
    El diseño de la KP1-MB es especialmente compacto. De esta manera, aumenta su flexibilidad en el diseño de sus superestructuras específicas.

  • Suministro central:
    Un eje hueco integrado en el centro de la plataforma de montaje le permite ahorrar espacio en el suministro de material. Esto le ofrece más flexibilidad para su aplicación específica.

  • Integración sencilla:
    Las interfaces estandarizadas permiten una integración rápida y sencilla en sus plantas o células.

  • Alta precisión:
    La KP1-MB garantiza un posicionamiento preciso de componentes y dispositivos con una repetibilidad de posición de 0,0023°.

Comparativa de datos y variantes de la mesa circular modular:

KP1-MB2000-2 HW KP1-MB3000-2 HW S KP1-MB4000-2 HW KP1-MB6000
Carga nominal 2.000 kg 3.000 kg 4.000 kg 6.000 kg
Repetibilidad de posición 0,0023° 0,0023° 0,0023° 0,0023°
Rango de giro +/– 185° +/– 180° +/– 185° +/– 185°
Tiempo de giro (180°/360°) 3,4 s/3,7 s 2,15 s/3,7 s 3,9 s/6,9 s 4,2 s/8,6 s