Seleccione tu localización:

País

Unidad de accionamiento modular KP1-MD de un solo eje

La unidad de accionamiento modular KP1-MD permite una realización sencilla y flexible de soluciones específicas de clientes. Está disponible con una capacidad de carga de 500, 750, 1000, 1500 y 2000 kg.


Ventajas de la unidad de accionamiento modular KP1-MD:

  • Planificación sencilla:
    El KP1-MD facilita aún más la planificación, con idéntica altura de inserción y plantilla de taladros para todos los KP1-MD hasta 1500 kg.
  • Diseño modular:
    La estructura modular de los posicionadores garantiza la máxima flexibilidad en la implementación de soluciones individuales para cada cliente.
  • Tipo de construcción compacta:
    Las unidades modulares del posicionador de 1 eje KP1-MD, que ahorran espacio, pueden alojarse incluso en superestructuras estrechas.
  • Rotación sin fin:
    Gracias a su diseño de rotación continua, el KP1-MD se posiciona de forma óptima y puede emplearse sin restricciones en cualquier posición de eje.
  • Posición de montaje preferida:
    Emplee el KP1-MD para su montaje en suelo, pared, en ángulo o incluso en techo sin limitar ninguna de sus funciones ni su precisión.
  • Eje hueco integrado:
    En la variante KP1-MD HW la unidad de accionamiento cuenta con un eje hueco para la conducción de material.
  • Platos de torno aislados de forma eléctrica:
    Los platos de torno están aislados de forma eléctrica de serie. Especialmente en la soldadura con gas de protección, esto simplifica la integración y aumenta la durabilidad del posicionador.
  • Elevada potencia de soldadura:
    Realice la soldadura en servicio continuo con hasta 500 A.

Datos y variantes de la unidad de accionamiento KP1-MD:


KP1-MD500-2
KP1-MD750-2
KP1-MD1000-2
KP1-MD1500-2
KP1-MD2000
KP1-MD250 HW KP1-MD500 HW KP1-MD750 HW
Carga nominal 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg            2.000 kg            250 kg                  500 kg                  750 kg                 
Repetibilidad de posición
0,009°  

0,009°  

0,009°  

0,009°   

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

Rango de giro con alimentación de energía +/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

Rango de giro sin alimentación de energía sin fin

sin fin

sin fin

sin fin

sin fin

sin fin

sin fin

sin fin

Tiempo de giro (180°/360°)


2,5 s / 4,2s

2,6 s / 4,3 s


2,3 s / 3,9 s


2,5 s / 4,1 s


3,3 s / 5,8 s


1,9 s / 3,4 s


2 s / 3,5 s


2,1 s / 3,6 s


Opcional: Corriente de soldadura nominal
(servicio continuo), sin fin giratoria
500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



Opcional: Corriente de soldadura nominal
(servicio del 60 %), sin fin giratoria
590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A