Seleccione tu localización:

País

Unidad de accionamiento modular KP1-MDC de un solo eje con contracojinete

La unidad modular KP1-MDC de un solo eje está compuesta por el accionamiento y el contracojinete con eje hueco. Permite una realización flexible y sencilla de las soluciones específicas de clientes y está disponible con una capacidad de carga de 500, 750, 1000, 1500, 2000 y 4000 kg. 


Ventajas de la unidad de accionamiento de un eje KP1-MDC:

  • Planificación sencilla: 
    El KP1-MDC facilita aún más la planificación, con idéntica altura de inserción y la misma plantilla de taladros hasta 1500 kg.
  • Diseño modular: 
    La estructura modular de los posicionadores garantiza la máxima flexibilidad para implementar soluciones individuales del cliente. 
  • Estructura compacta:
    Los posicionadores de 1 eje KP1-MDC son unidades modulares, especialmente compactas y adecuadas incluso para las propias estructuras.
  • Rotación sin fin: 
    Gracias a su diseño de rotación continua, el posicionador de 1 eje KP1-MDC se posiciona de forma óptima y puede emplearse sin restricciones en cualquier posición de eje.
  • Posición de montaje preferida: 
    Emplee el KP1-MDC para su montaje en suelo, pared, en ángulo o incluso en techo sin limitar ninguna de sus funciones ni su precisión.
  • Eje hueco integrado: 
    En el contracojinete hay un eje hueco integrado. En la variante KP1-MDC HW la unidad de accionamiento también tiene un eje hueco integrado. Además, el suministro de material se puede efectuar de forma especialmente económica y ahorrando espacio.
  • Integración sencilla: 
    La compensación longitudinal integrada en el contracojinete de 5 mm permite compensar las tolerancias del portaherramientas. 
  • Platos de torno aislados de forma eléctrica:
    Los platos de torno están aislados de forma eléctrica de serie. Especialmente en la soldadura con gas de protección, esto simplifica la integración y aumenta la durabilidad del posicionador.
  • Elevada potencia de soldadura:
    Realice la soldadura en servicio continuo con hasta 1000 A.

Datos y variantes de la unidad de accionamiento:


KP1-MDC500-2
KP1-MDC750-2
KP1-MDC1000-2
KP1-MDC1500-2
KP1-MDC2000 KP1-MDC4000  KP1-MDC250 HW  KP1-MDC500 HW KP1-MDC750 HW  KP1-MDC1000 HW 
Carga nominal
500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg
2.000 kg
4.000 kg
250 kg 500 kg
750 kg
1.000kg
Repetibilidad de posición

0,009°

0,009°

0,009°

0,009°

<±0,06 mm     
<±0,06 mm       
<±0,06mm            
<±0,06mm            
<±0,06mm             <±0,06 mm            
Rango de giro con alimentación de energía
+/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185° +/–185° +/–185°
+/–185°
+/–185°
+/–185°
Rango de giro sin alimentación de energía sin fin sin fin sin fin sin fin sin fin sin fin sin fin
sin fin
sin fin
sin fin
Tiempo de giro (180°/360°)
 2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s 1,9 s / 3,4 s
2 s / 3,5 s
2,1 s / 3,6 s
2,3 s / 3,8 s
 Opcional: Corriente de soldadura nominal (servicio continuo), sin fin giratoria 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
Opcional: Corriente de soldadura nominal (servicio del 60 %), sin fin giratoria 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A