Seleccione tu localización:

País

Draaitafels

Posicionador KP3-H2H de tres ejes

El posicionador KP3-H2H con dos estaciones de mecanizado ofrece la máxima flexibilidad en cuanto a la capacidad de carga, el radio de herramientas y las distancias entre los platos de torno. Está disponible con una capacidad de carga de 500, 750 y 1000 kg y permite el mecanizado de piezas en los espacios más reducidos.


Ventaja del posicionador de tres ejes KP3-H2H:

  • Máxima flexibilidad:
    En función de sus exigencias, se pueden elegir distintos radios de herramienta y distintas distancias entre platos de torno para el KP3-H2H.
  • Estructura compacta:
    El diseño del posicionador de 3 ejes KP3-H2H está concebido para las dimensiones exteriores más pequeñas y para el ahorro espacio.
  • Amplias distancias entre platos de torno: 
    El posicionador de 3 ejes KP3-H2H está disponible con distancias entre platos de torno de hasta 4400 mm. De este modo es posible mecanizar componentes largos de forma que se ahorre espacio.
  • Rotación sin fin: 
    Los posicionadores KP3-H2H, gracias a sus platos de torno en rotación continua, permiten un mecanizado y un posicionamiento óptimos de la pieza en cualquier posición de los ejes.
  • Integración sencilla:
    La compensación longitudinal de +/- 5 mm integrada en el contracojinete permite compensar las tolerancias del portaherramientas. 
  • Platos de torno aislados de forma eléctrica:
    Los platos de torno están aislados de forma eléctrica de serie. Especialmente en la soldadura con gas de protección, esto simplifica la integración y aumenta la durabilidad del posicionador.
  • Elevada potencia de soldadura:
    Realice la soldadura en servicio continuo con hasta 1000 A.

Comparativa de datos y variantes del posicionador:

  KP3-H2H 500 KP3-H2H 750 KP3-H2H 1000
Carga nominal, por lado 500 kg 750 kg 1000 kg
Radio de la herramienta  600 mm 600 / 700 / 800 mm 
600 / 700 / 800 mm
Distancia entre platos de torno
(en pasos de 400 mm)
1600 a
4400 mm
2000 a
4400 mm
2000 a
4400 mm
Repetibilidad de posición <±0,08 mm <±0,08 mm <±0,08 mm
Rango de giro eje 1 -185°/5° –185°/5°
–185°/5°
Rango de giro eje 2/3
con alimentación de energía
+/-185° +/-185° +/-185°
Rango de giro eje 2/3
sin alimentación de energía
sin fin sin fin sin fin
Opcional: Corriente de soldadura nominal
(servicio continuo), sin fin giratoria
500 A / 1000 A  500 A / 1000 A 500 A / 1000 A
Opcional: Corriente de soldadura nominal
(servicio del 60 %), sin fin giratoria
590 A / 1180 A
590 A / 1180 A
590 A / 1180 A