Seleccione tu localización:

País

Draaitafels

Posicionador KP3-V2MD de tres ejes

El posicionador modular KP3-V2MD de tres ejes sirve para el diseño individual de dispositivos de soporte de piezas. Dispone de una capacidad de carga de 2000 kg por estación de trabajo. 


Ventaja del posicionador de tres ejes KP3-V2MD:

  • Unidad modular:
    La unidad modular integrada permite diseñar individualmente un posicionador de 2 estaciones.
  • Transporte sencillo:
    Los tubos receptores de horquilla garantizan un fácil transporte e integración en su estructura.
  • Construcción rígida:
    Para poder posicionar con una gran precisión incluso portaherramientas y componentes pesados,el KP3-V2MD cuenta con una construcción especialmente rígida.
  • Ejes huecos en ambos platos de torno:
    Los ejes huecos integrados en ambos platos de torno permiten que el material se suministre de forma fácil y flexible.

Datos y variantes del posicionador KP3-V2MD:

KP3-V2MD 2000
Carga nominal, por lado 2000 kg
Repetibilidad de posición <±0,03 mm
Rango de giro eje 1 +/-185°
Rango de giro eje 2/3
con alimentación de energía
+/-185°
Rango de giro eje 2/3
sin alimentación de energía
sin fin
Rango de giro eje 1 (180°/360°) 3,9 s/6,7 s
Rango de giro eje 2/3 (180°/360°) 3,3 s/5,8 s
Altura de carga máx.
880 mm