Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KUKA fait entrer l'automatisation industrielle pratique dans les salles de classe

KUKA élargit son offre de formation et renforce tout particulièrement la formation technique en automatisation dans les établissements d'enseignement professionnel et les universités. Grâce à des cellules d'apprentissage robotisées modulaires, à des applications basées sur l'intelligence artificielle et à des formations pratiques, KUKA aide les établissements d'enseignement à intégrer l'automatisation industrielle dans leurs programmes de manière compréhensible, axée sur la pratique et tournée vers l'avenir. L'objectif est de préparer dès le plus jeune âge les jeunes aux exigences des environnements de production modernes.

23 juin 2026


Une approche globale pour se lancer dans l'automatisation industrielle

Les exigences en matière d’enseignement technique évoluent sensiblement : l’automatisation, la robotique mobile, le traitement d’images et les applications logicielles prennent de plus en plus d’importance dans l’industrie. C’est précisément là qu’intervient l’offre éducative élargie de KUKA : les écoles et les universités bénéficient d’un concept complet qui facilite l’initiation à l’automatisation industrielle et enseigne les technologies actuelles de manière pratique. Ce concept combine matériel, logiciels, formation et contenus pédagogiques spécialement conçus pour former un ensemble holistique prêt à l’emploi en classe. Afin de rendre l’automatisation de pointe accessible à un public plus large, KUKA propose des tarifs spécialement réduits aux établissements d’enseignement et aux intégrateurs pédagogiques, en leur offrant une remise attractive de 50 % sur les prix catalogue des produits ainsi que sur les formations destinées aux enseignants.

Cellules d'apprentissage modulaires destinées à une utilisation directe en classe

La gamme se compose de cellules de formation robotiques modulaires, telles que la cellule iiQKA Education Cell. Ces systèmes ont été spécialement développés pour le secteur de l'éducation. Cela permet aux établissements d'enseignement de concevoir leurs environnements de formation en fonction de leurs besoins spécifiques et d'intégrer progressivement l'automatisation dans leurs concepts pédagogiques existants.

Le kit pédagogique AMR KMP 250P vient d’ores et déjà compléter cette gamme avec des applications pratiques dans le domaine de la robotique mobile. Il permet d’aborder des concepts fondamentaux tels que la navigation, les tâches de transport et l’interaction avec des robots fixes, offrant ainsi une introduction claire aux processus intralogistiques modernes.

Le kit iiQKA Education Cell Lite permet de présenter des tâches typiques de la robotique.

Le portefeuille a été élargi pour inclure de nouvelles cellules

À partir de juillet 2026, cette gamme sera élargie pour inclure de nouveaux produits. L'iiQKA Education Cell lite permet de présenter des tâches robotiques typiques, telles que le suivi de trajectoires ou la préhension et la palettisation d’objets. Grâce à sa conception compacte, à sa pince intégrée et à la télécommande KUKA smartPLUG, le cobot iiQKA Education Cell lite offre de nombreuses possibilités pour découvrir les caractéristiques spécifiques d’un cobot en classe. Les applications s'appuient toujours sur des processus industriels réels et permettent aux étudiants d'acquérir des connaissances fondamentales telles que les systèmes de coordonnées, les mouvements des axes, la programmation point à point et l'intégration d'un système de vision en option.

Des fonctionnalités supplémentaires pour des cours captivants

Des fonctions supplémentaires peuvent être intégrées en option, telles que des portes de protection et des dispositifs de sécurité, des systèmes de préhension et de caméras, une table ondulée pour la programmation de contours tridimensionnels ou des plaques de répartition de charge destinées à être utilisées sur des sols sensibles. Cela permet d'adapter les cellules d'apprentissage à différentes exigences spatiales et pédagogiques.

Grâce à un cobot, les élèves peuvent acquérir une expérience concrète et apprendre par la mise en pratique.

Le concept de « formation des formateurs » donne plus d'autonomie aux enseignants

La formation spécialement conçue pour les enseignants constitue un élément central de cette offre. Au cours d’une formation d’une semaine, ceux-ci apprennent à utiliser les systèmes et à les mettre en œuvre de manière autonome en classe. « Notre objectif est de donner aux enseignants les moyens d’intégrer l’automatisation dans leurs cours de manière concrète et sans obstacles majeurs à la mise en œuvre », explique Andrea Herold, responsable mondiale de l’éducation chez KUKA. « À cette fin, nous proposons non seulement la technologie adaptée, mais aussi des concepts de formation et des supports pédagogiques qui permettent une mise en œuvre rapide et durable dans le quotidien scolaire. » Outre l’initiation technique, les enseignants reçoivent des supports pédagogiques spécialement conçus pour la classe. Le contenu est adapté à différents niveaux d’apprentissage, et un programme concret est également disponible.

Simulation, robotique mobile et applications de l'IA

Cette offre est complétée par le logiciel de simulation iiQWorks.Sim. Celui-ci permet de planifier, de tester et d’optimiser virtuellement les cellules de formation avant leur mise en œuvre pratique. Le logiciel crée un jumeau numérique du système robotique, offrant ainsi aux étudiants et aux enseignants des possibilités supplémentaires pour préparer et analyser les applications. Par exemple, le logiciel permet de générer automatiquement des trajectoires de robot sans collision et d’effectuer des analyses de consommation d’énergie ou de faisabilité. Cela crée un environnement d’apprentissage étroitement aligné sur les exigences industrielles actuelles et permet d’acquérir les bases essentielles des processus d’automatisation modernes.

Grâce à iiQWorks.Sim, il est possible de planifier virtuellement des cellules de formation.

L'association de la robotique et de l'intelligence artificielle permet une formation étroitement calquée sur les pratiques industrielles réelles. Les étudiants peuvent ainsi se familiariser très tôt avec des technologies qui trouvent d'ores et déjà leur application dans les environnements de production modernes.

Alois Buchstab, VP Advanced Robotics Market Trends Scout at KUKA

Découvrez l'offre complète de KUKA en matière de formation !

KUKA Education propose des solutions de formation pratique destinées aux lycéens et aux étudiants, utilisant du matériel et des logiciels conformes aux normes de l'industrie, à des tarifs préférentiels réservés aux établissements d'enseignement.