Kies uw locatie:

Land

KUKA brengt praktische industriële automatisering naar het klaslokaal

KUKA breidt zijn onderwijsaanbod uit en legt daarbij specifiek de nadruk op het versterken van technische opleidingen op het gebied van automatisering aan (beroeps)scholen en universiteiten. Met modulaire robotleercellen, AI-ondersteunde toepassingen en praktijkgerichte trainingen helpt KUKA onderwijsinstellingen om industriële automatisering op een begrijpelijke, praktijkgerichte en toekomstgerichte manier in het onderwijs te integreren. Het doel is om jongeren al in een vroeg stadium voor te bereiden op de eisen van moderne productieomgevingen.

23 juni 2026


Een alomvattende aanpak om aan de slag te gaan met industriële automatisering

De eisen die aan technisch onderwijs worden gesteld, veranderen merkbaar: automatisering, mobiele robotica, beeldverwerking en softwaregebaseerde toepassingen worden steeds belangrijker in de industrie. Precies hier komt het uitgebreide onderwijsaanbod van KUKA om de hoek kijken: scholen en universiteiten krijgen een uitgebreid concept aangeboden dat de kennismaking met industriële automatisering vereenvoudigt en actuele technologieën op een praktische manier bijbrengt. Het combineert hardware, software, trainingen en didactisch verwerkte lesinhoud tot een holistisch onderwijsconcept dat direct in de klas kan worden ingezet. Om geavanceerde automatisering toegankelijk te maken voor een breder publiek, verlaagt KUKA specifiek de prijzen voor onderwijsinstellingen en onderwijsintegrators en biedt het een aantrekkelijke korting van 50 procent op de catalogusprijzen van producten en op docententrainingen.

Modulaire leercellen voor direct gebruik in de klas

Het portfolio bestaat uit modulaire robottrainingscellen, zoals de iiQKA Education Cell. De systemen zijn speciaal ontwikkeld voor de onderwijssector. Hierdoor kunnen onderwijsinstellingen hun trainingsomgevingen afstemmen op hun specifieke behoeften en automatisering stap voor stap integreren in bestaande leerconcepten.

 

De AMR KMP 250P Education Kit vormt al een aanvulling op het portfolio met praktische toepassingen op het gebied van mobiele robotica. Het biedt les in fundamentele concepten zoals navigatie, transporttaken en interactie met stationaire robots, en geeft daarmee een duidelijke inleiding tot moderne intralogistieke processen.

De iiQKA Education Cell Lite kan worden gebruikt om typische robotica-taken te demonstreren.

Het portfolio is uitgebreid met extra cellen

Vanaf juli 2026 wordt dit assortiment uitgebreid met nieuwe producten. De iiQKA Education Cell lite kan worden gebruikt om typische robotica-taken te demonstreren, zoals het volgen van paden of het oppakken en palletiseren van objecten. Met zijn compacte ontwerp, een geïntegreerde grijper en de KUKA smartPLUG-handbediening biedt de iiQKA Education Cell lite cobot veelzijdige mogelijkheden om in de klas de specifieke kenmerken van een cobot te leren kennen. De toepassingen zijn altijd gebaseerd op industriële processen uit de praktijk en bieden studenten basiskennis over onder meer coördinatensystemen, asbewegingen, punt-tot-punt-programmering en de integratie van een optioneel vision-systeem.

Extra functies voor boeiende lessen

Als opties kunnen extra functies worden geïntegreerd, zoals beschermdeuren en veiligheidsconcepten, grijper- en camerasystemen, een golftabel voor het programmeren van driedimensionale contouren of lastverdelingsplaten voor gebruik op kwetsbare vloeren. Hierdoor kunnen de leercellen worden aangepast aan verschillende ruimtelijke en pedagogische vereisten.

Met een cobot kunnen studenten praktijkervaring opdoen en leren door middel van praktische toepassing.

Het ‘Train-the-Trainer’-concept geeft leraren meer mogelijkheden

Een centraal onderdeel van het aanbod is de speciaal voor docenten ontwikkelde training. Tijdens een trainingscursus van een week leren zij hoe ze de systemen moeten bedienen en hoe ze deze zelfstandig in de klas kunnen inzetten. „Ons doel is om docenten in staat te stellen automatisering op een praktische manier en zonder grote drempels in hun lessen te integreren”, zegt Andrea Herold, Global Lead Education bij KUKA. „Daartoe bieden we niet alleen de juiste technologie aan, maar ook opleidingsconcepten en lesmateriaal die een snelle en duurzame implementatie in het dagelijkse onderwijs mogelijk maken.“ Naast de technische inleiding ontvangen leerkrachten didactisch uitgewerkt lesmateriaal voor in de klas. De inhoud is afgestemd op verschillende leerniveaus en er is ook een concreet lesprogramma beschikbaar.

Simulatie, mobiele robotica en AI-toepassingen

Het aanbod wordt aangevuld met de simulatiesoftware  iiQWorks.Sim. Hiermee kunnen trainingscellen virtueel worden gepland, getest en geoptimaliseerd voordat ze in de praktijk worden ingezet. De software creëert een digitale tweeling van het robotsysteem, waardoor studenten en docenten extra mogelijkheden krijgen om toepassingen voor te bereiden en te analyseren. De software biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om automatisch botsingsvrije robottrajecten te genereren en analyses uit te voeren op het gebied van energieverbruik of haalbaarheid. Dit creëert een leeromgeving die nauw aansluit bij de huidige industriële eisen en waarin de essentiële basisprincipes van moderne automatiseringsprocessen worden bijgebracht.

With iiQWorks.Sim, training cells can be planned virtually.

De combinatie van robotica en AI maakt opleidingen mogelijk die nauw aansluiten bij de praktijk in de industrie. Hierdoor krijgen studenten al in een vroeg stadium inzicht in technologieën die vandaag de dag al van belang zijn in moderne productieomgevingen.

Alois Buchstab, VP Advanced Robotics Market Trends Scout at KUKA

Ontdek het volledige opleidingsaanbod van KUKA!

KUKA Education biedt praktijkgerichte opleidingsoplossingen voor middelbare scholieren en studenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van hardware en software die aan de industrienormen voldoen – tegen gereduceerde tarieven voor onderwijsinstellingen.