Choisissez votre emplacement:

Emplacement

robot teach pendants KUKA smartPAD solutions - smart robot control

Solutions KUKA smartPAD : appareils de commande ergonomiques pour robots

Les appareils de commande portatifs de KUKA ont été mis au point afin de maîtriser des tâches de commande complexes en toute simplicité. Ils peuvent être utilisés de manière universelle, et leur utilisation est facile et intuitive, même pour les utilisateurs novices.


Commande intelligente de robots dans les conditions difficiles de l’environnement industriel

Nos appareils de commande portatifs mettent votre robot en mouvement et ouvrent des possibilités d’application presque illimitées. Grâce à leur utilisation intuitive, ils permettent de résoudre rapidement et précisément les tâches les plus complexes - sans connaissances en programmation. Ce faisant, ils garantissent une commande sûre dans des environnements exigeants. Les options d’application sont clairement affichées sur l’écran de l’appareil de commande KUKA ainsi que sur votre propre appareil, ce qui vous permet, en tant qu’opérateur, de commencer directement.

  • Robustesse

    • Classe de protection IP54
    • Résiste aux chutes d’une hauteur allant jusqu’à 1,5 mètre
    • Optimisé pour les applications industrielles
  • Polyvalence

    • Nombreuses connexions et interfaces
    • Appareil de commande KUKA en tant que solution complète ou en liaison avec un appareil individuel
    • Hard Keys ou Soft Keys définies par l’utilisateur
  • Flexibilité

    • Facile à utiliser dans la main ou sur la table
    • Utilisable avec le doigt, un gant ou un stylet capacitif
    • Choix de la langue possible
  • Ergonomie

    • Utilisation sans fatigue, même prolongée
    • Interface utilisateur intuitive
    • Utilisable à deux mains avec des sangles
    • Poids léger

Plus de contrôle dans la commande robotique avec des solutions intelligentes pour les appareils de commande portatifs

KUKA smartPAD pro - pour le système d’exploitation iiQKA.OS2

Écran : capacitif, utilisation avec le doigt, le stylet, les gants Classe de protection : IP54
Taille de l’écran : 10,1", 1280×800px Poids : 1,4 kg
Dimensions : 320 x 220 x 125mm (LxHXP) Interfaces : 1 × USB-C
Fonctionnement à température ambiante : -5 °C à 45 °C Extras : Appareil photo 5 MP et souris 6D ergonomique
  • Affichage

    KUKA SmartPAD pro Display
    L’écran tactile de 10,1 pouces avec résolution HD fournit une représentation brillante de l’interface utilisateur et peut également être utilisé avec des gants.
  • Lauréat du prix Design Award 2022

    Le design innovant et convivial du KUKA smartPAD pro a été récompensé par l’iF Design Award 2022 et le Red Dot Design Award 2022.
  • Souris 6D

    La souris 6D ergonomique améliore l’interaction avec le robot industriel. Celle-ci permet un déplacement intuitif ainsi qu’une réorientation du robot industriel en trois ou six degrés de liberté.

  • User Hard Keys

    Quatre Hard Keys librement programmables permettent un accès rapide aux fonctions ou aux instructions individuelles.
  • Bouton d’arrêt d’urgence 

    L’arrêt d’urgence éclairé indique à l’opérateur la connexion sécurisée avec le contrôleur de robot et permet un arrêt d’urgence sûr et rapide.
  • Port USB-C

    Interface ultramoderne pour le transfert de données sur tous les appareils compatibles ou pour l’installation de mises à jour logicielles par transfert de lecteur.
  • Sangles

    Des sangles confortables et des poignées qui peuvent être utilisées à deux mains facilitent la manipulation du Teach Pendant.

  • Desk Operation

    Vous avez le choix - dans la main ou sur la table. Le Control Panel peut être commandé de façon ergonomique et utilisé avec précision partout.
  • Caméra & flash

    L’appareil photo 5 MP intégré permettra de bénéficier de nouveaux champs d’application à l’avenir.

KUKA smartPLUG - pour le système d’exploitation iiQKA.OS2

Écran : écran de tablette ou d’ordinateur portable individuel Classe de protection : IP54
Systèmes hôtes compatibles (application) : Windows, Mac OS, Android, IOS Poids : 0,3 kg
Système d’exploitation (robot) : iiQKA.OS2 Interfaces : 1 × USB-C
Dimensions : 180×72×45 mm (L×H×P) Extras :  Plug & Play en cas de connexion avec tablette ou ordinateur portable individuel(le)
Température de fonctionnement : de -5°C à 45°C
  • Design ergonomique

    Le design ergonomique pour droitiers et gauchers permet une utilisation flexible et réduit la sollicitation des poignets. 

  • Interrupteur d’autorisation

    Interrupteur d’autorisation à 3 positions.
  • Dragonne

    Dragonne pour une prise en main confortable et sans fatigue
  • Bouton d’arrêt d’urgence

    L’arrêt d’urgence permet à l’opérateur de se connecter en toute sécurité au contrôleur de robot et offre un arrêt sûr et rapide en cas d’urgence.
  • Lauréat du prix Design Award 2024

    Le design innovant et convivial du KUKA smartPLUG a été récompensé par l’iF Design Award 2024, le Red Dot Design Award 2024 et le Good Design Award 2024.

KUKA smartPAD - pour les systèmes d’exploitation KSS et KUKA Sunrise.OS

Écran : écran tactile résistant aux rayures et répondant aux besoins industriels Classe de protection : IP54
Taille de l’écran : 8,4" Poids : 1,1 kg
Dimensions : 247 x 292 x 63mm (LxHXP) Interfaces : 2 x USB
Fonctionnement à température ambiante : 0 °C à 45 °C Extras : souris ergonomique 6D
KUKA smartPAD-Lösungen:  Ergonomische Bediengeräte für Roboter
Le Control Panel offre diverses options de prise pour une commande prolongée et confortable pour les gauchers comme pour les droitiers.

Programmation simple avec le KUKA smartPAD 

Que vous soyez débutant ou professionnel de la programmation : le KUKA smartPAD offre une possibilité de programmation adaptée à chaque exigence. Vous pouvez ainsi effectuer les tâches les plus diverses avec le même appareil de commande, sans devoir suivre une formation approfondie.