Le KR 500-3 manipule des traverses de chemin de fer chez Maba Track Solutions GmbH

Depuis 2009, l'entreprise KehraTec GmbH, dont le siège est à Werdohl dans la région du Mark Sauerland, développe des solutions individuelles dans le domaine de la construction de machines spéciales.

Grâce à l'innovation, au dynamisme et au développement continu des techniques de procédés, les possibilités les plus diverses destinées à l'optimisation des processus sont également fournies aux clients du domaine sanitaire, médical, des transports et de l'industrie automobile.

Facilité de la manutention des traverses de chemin de fer

Maba Track Solutions GmbH, une entreprise faisant partie du groupe Kirchdorf, située près de Vienne et à la recherche d'un système de mesure 3D sans faille pour les traverses de chemin de fer qu'elle produit elle-même, s'est adressée à KehraTec. Il était ici non seulement question de mesurer intégralement les traverses de chemin de fer, mais aussi de trouver un moyen pour faciliter la manipulation des traverses de chemin de fer de 2,60 m de long et pesant 320 kg.

Traverses pouvant peser 320 kg

La traverse de chemin de fer en béton est tout d'abord mise à disposition par le biais d'un transfert de chaîne. L'alimentation a lieu par type. Jusqu'à sept types de traverses différents peuvent être manipulés et mesurés sur l'installation. La traverse la plus lourde et la plus importante présente une longueur de 2,60 m et pèse 320 kg. Le robot KUKA prélève la traverse de chemin de fer en béton et l'oriente à nouveau en hauteur. Cette opération remplace la rotation dans une des étapes de production suivante. Le robot déplace ensuite la traverse de chemin de fer dans différentes positions du système de visualisation 2D et 3D KehraTec. Suite à la clôture du contrôle KehraTec sans faille, le robot dépose de nouveau la traverse de chemin de fer et le cycle recommande depuis le début.

Le robot KR 500 est fiable, puissant et précis

Un robot poids lourd KR 500-3 de KUKA qui convainc aussi bien par sa fiabilité que par son utilisation simple, a été utilisé. Avec une charge nette atteignant les 500 kg, il représente la condition idéale pour transporter de lourdes traverses de chemin de fer pesant jusqu'à 320 kg. Le robot industriel à bras articulé offre également une diversité de déplacement précise pour des forces de processus élevées. Grâce à des portées atteignant les 3 326 mm, de grandes pièces peuvent aussi être traitées. La structure capsulée du robot est en outre un avantage dans l'application étant donné qu'il faut s'attendre à un degré d'encrassement extrêmement élevé dans l'industrie du béton, ce qui rend la manipulation manuelle difficile. Cela en fait une alternative idéale, en particulier pour les travaux pénibles et éprouvants pour l'homme.
Le robot KR 500 de KUKA amène une traverse au système de vision KehraTec.

Possibilité de contrôle de qualité de 100 pour cent

L'utilisation de cette solution robotique automatisée fournit de nombreux avantages. Citons en premier lieu la réalisation d'un contrôle qualité à 100 pour cent. Cette précision ne serait pas possible avec une solution manuelle. En particulier en raison des exigences qualité croissantes posées par le client, il s'agit d'un aspect non négligeable. Le facteur temps joue ensuite un rôle décisif.
Le robot poids lourd manipule avec facilité des traverses pouvant peser 320 kg.
Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies