Choisissez votre emplacement:

Pays

KUKA.PalletTech

Le logiciel de palettisation permet la configuration et l’exécution simples et conviviales de tâches de palettisation avec divers modèles d’emballages et diverses stations.


Logiciel de palettisation innovant pour une palettisation rapide et flexible de colis triés par catégorie

Avec KUKA.PalletTech, vous configurez votre application de palettisation même si vous ne disposez pas de connaissances approfondies en programmation. Grâce à la génération automatique de programmes de robots, le progiciel technologique permet de bénéficier d’une mise en service extrêmement rapide d’applications de palettisation complètes.
Grâce à des adaptations individuelles, le logiciel peut être adapté spécialement à vos exigences et être intégré à votre production existante. 

Palettisation automatisée avec le logiciel KUKA.PalletTech : création simple et adaptation flexible de scénarios de palettisation

  • Configuration rapide des composants de cellule

    L’éditeur PalletTech dans KUKA.WorkVisual permet d’effectuer une configuration guidée et complète de composants de cellule tels que des préhenseurs, des stations d’alimentation et des stations de dépose.

  • Définition et modification simples de tâches de palettisation

    Les couches et les objets d’une palette ainsi que leurs modèles peuvent être configurés et modifiés facilement. La modification, en particulier, peut être effectuée sans disposer de connaissances approfondies du logiciel.

  • Disponibilité maximum de l’installation

    Les stratégies de défaut et les surveillances permettent de réduire les temps d’arrêt à un minimum pendant l’exploitation.
  • Capacité d’adaptation individuelle en cas d’exigences spéciales

    Les programmes de robots générés automatiquement offrent des points d’entrée pour l’extension flexible du code de programme.

KUKA.PalletTech : rentabilité et flexibilité maximum lors de la palettisation triée (Mono-Palletizing)

Logiciel de palettisation KUKA pour la programmation et la mise en service rapides de tâches de prélèvement et de placement avec des robots.

Conception simple de processus de palettisation : de l’installation à la production en quelques étapes

Configurez chaque combinaison de modèles de niveaux et de piles avec un feedback intuitif grâce à une visualisation graphique via KUKA.WorkVisual.
  • Installation de KUKA.PalletTech

    L’éditeur Pallet Tech est installé automatiquement à l’aide de la fonction iKOP dans KUKA.WorkVisual.

  • Définition de la structure de projet

    Les éléments de cellule tels que les préhenseurs, les stations d’alimentations et de dépose sont définis. Les objets, intercalaires et palettes suivent.

  • Détermination des instructions de palettisation

    Concevez l’ordre des couches (p. ex. palette, produit, intercalaires, produit, etc.) ainsi que les modèles des produits dans les couches.
  • Définition de scénarios de palettisation

    Reliez les colis avec les stations d’alimentation et les instructions de palettisation (structure des palettes) avec les stations de dépose.

Fonctions du logiciel de palettisation

  • Configuration de la poursuite de la cellule de palettisation : préhenseurs, stations, signaux
  • Configuration des objets de palettisation : produits, intercalaires, palettes
  • Configuration des instructions de palettisation : plan d’empilage, définition des couches
  • Configuration des scénarios de production : stations d’alimentation, stations de palettisation
  • Adaptation d’instructions de palettisation avec l’interface utilisateur SmartHMI sur le smartPAD KUKA
  • Mise en service d’instructions de palettisation configurées avec l’assistant de mise en service SmartHMI
  • Un robot KUKA empile des cartons sur la position exacte.