Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KR QUANTEC HC : Robot à intégrer dans des dispositifs médicaux pour soulever des charges élevées

Le KR QUANTEC HC permet de positionner avec précision des dispositifs médicaux lourds. Des fonctions supplémentaires telles que les doubles freins augmentent la sécurité et prédestinent le robot intégré aux examens et aux thérapies dans le secteur de la santé


La robotique dans le secteur de la santé : le KR QUANTEC HC

Des robots pour charges élevées jusqu'à 300 kg jouent un rôle important dans le développement de dispositifs médicaux. Ils sont utilisés dans des systèmes destinés à déplacer des équipements médicaux lourds, tels que des accélérateurs linéaires pour la radiothérapie ou des arceaux de radiographie pour l'imagerie. C'est précisément dans les applications telles que le diagnostic, la radiothérapie et la rééducation que les dispositifs médicaux basés sur le robot industriel KR QUANTEC HC permettent des examens et des traitements de haute précision des patients.

Les systèmes basés sur le KR QUANTEC HC permettent de réaliser des examens et des traitements dans le secteur de la santé.
La robotique KUKA, dont le KR QUANTEC HC, est parfaitement adaptée à l'utilisation dans le domaine médical.

Une technologie innovante en tant que clé d'une sécurité accrue et de meilleurs soins aux patients

Le KR QUANTEC HC est un exemple parfait de la fusion d'une technologie innovante et d'une construction esthétique et compacte, développée en Allemagne. Sa rigidité exceptionnelle et son ensemble mécanique spécial garantissent une précision submillimétrique, ce qui améliore considérablement la qualité des soins de nos partenaires. Sa construction robuste contribue à réduire les frais d'entretien et les frais de maintenance pour les hôpitaux. Les propriétés polyvalentes de la robotique favorisent une intégration flexible dans les systèmes médicaux les plus divers et aident nos partenaires à améliorer la sécurité de leurs produits et à développer de nouveaux domaines d'application.

  • Freins supplémentaires

    Des freins supplémentaires sont intégrés dans les axes 2 à 5, ce qui garantit l'arrêt du robot en cas de défaut.
  • Guidage de câbles sûr

    Grâce à un flexible de protection, les câbles sont protégés des frottements dus aux mouvements répétitifs et donc d'une éventuelle rupture.
  • Surveillance continue de la pression

    Un capteur de pression supplémentaire à lecture numérique indique les anomalies de pression.
  • Système de récupération manuel

    En cas d'urgence, comme une panne de courant, un système de récupération permet de déplacer le robot manuellement, même pendant un examen ou une thérapie.

Autres caractéristiques de la robotique KUKA pour une utilisation sûre et adaptée aux besoins dans le secteur de la santé


Les zones de sécurité du robot sont librement définissables

Dans l'espace de travail du KR QUANTEC HC intégré, il est possible de définir certaines zones de sécurité qui restent inaccessibles pendant un examen. Ces espaces sûrs résultent également des limites réglables individuellement des articulations du robot. Les courtes courses de poursuite du robot en cas d'arrêt garantissent une sécurité supplémentaire.

Conçu pour les applications médicales

Grâce à sa construction compacte, le KR QUANTEC HC intégré peut également être utilisé dans un espace restreint lors d'examens. Sa surface offre la possibilité d'ajouter des éléments de revêtement pour un design personnalisé du système. La capacité de charge particulièrement élevée du robot a en outre été testée pour une utilisation fiable dans le domaine médical.

Des interfaces pour une intégration fiable

Le KR QUANTEC HC n'est pas seulement équipé d'une interface de communication en temps réel, mais il s'intègre généralement sans problème dans un dispositif médical et permet de contrôler la position du robot à distance.

Sécurité testée techniquement

Les robots KUKA comme le KR QUANTEC HC offrent des entrées et des sorties sûres pour une meilleure intégration dans le système. Elles respectent les normes de sécurité, notamment celles de la norme ISO 13849 : PL d catégorie 3, ainsi que IEC 62061, SIL 2 : basée sur IEC 61508.

Découvrir le KR QUANTEC HC en 3D

Découvrez nos solutions robotiques pour le secteur de la santé dans le showroom virtuel

KR QUANTEC HC : Aperçu des caractéristiques techniques

Modèle de robot KR 300 R2700-2 HC
Charge 300 kg
Portée max. 2 701 mm
Nombre d’axes 6 axes
Répétabilité de position ±0,05 mm
Mode de protection IP 65
Variante de poignet In-Line
Poids 1 150 kg

L'équipe d'experts vous conseille

Notre équipe KUKA Medical Robotics a accompagné l'intégration du KR QUANTEC dans de nombreux dispositifs médicaux. Elle n'apporte pas seulement une expertise technique, mais connaît également la médecine et les exigences du secteur de la santé. Faites-vous conseiller dès maintenant à propos de votre produit.