Az elmélettől a gyakorlatig: A robotika megértése lépésről lépésre
A KUKA Education a főiskolák, egyetemek és képzési intézmények robotikáját teszi vonzóbbá. Mobil oktatócelláink kiegészítik az elméleti képzést az ipari roboton, biztonságos környezetben – beleértve a CE-jelölést és az UL-tanúsítást is – végzett gyakorlatközpontú feladatokkal, továbbá lehetővé teszik a modern ipari alkalmazásokba való hatékony belépést.
A robotikai cellák önállóan használhatók, azonnal igénybe vehetők és rugalmasan bővíthetők. Az egyéni igényekhez a KUKA további komponenseket, szoftvereket, képzéseket és átfogó támogatást biztosít – ideális a meglévő tanulási rendszerekbe vagy retrofit megoldásokba való integráláshoz.
A diákok lépésről lépésre megtanulják a robottechnika alapjait – az egyszerű egymásra rakástól a komplex pályaprogramokig és a logikai vezérlésekig.
Alakítsa ki oktatócelláját méretre szabottan
A KUKA oktatócellák moduláris felépítéssel és rugalmas konfigurációs lehetőségekkel győznek meg. Igazodnak az egyedi igényekhez és optimális tanulási feltételeket teremtenek – speciálisan kifejlesztett alkalmazáscsomagokkal támogatva.
Az oktatócellák egyedi konfigurációja
Válasszon a különböző konfigurációs lehetőségek közül, és igazítsa az oktatócellát az egyéni igényeihez. A két cella opcionális felszereltsége felár ellenében áll rendelkezésre.
| Opciók oktatócellánként | Standard konfiguráció | Konfiguráció integrált képfeldolgozással (vision prepared) |
| pro alkalmazáscsomag | ✔ | ✔ |
| PLC alkalmazáscsomag | ✔ | ✔ |
| Vision alkalmazáscsomag | nem kompatibilis | ✔ |
| Opció: Drives Ready lámpa UL | ✔ | ✔ |
| Opció: teherelosztó lemezek | ✔ | ✔ |
| Opció: hullámos asztal | ✔ | ✔ |
| Opció: smartPAD kábelcsévélő | ✔ | ✔ |
| Közeg interfész (HAN Modular) | ✔ | ✔ |
Hatékony indítás: Szimuláció az oktatócellához
A szimulációs szoftverrel virtuálisan tervezheti, tesztelheti és optimalizálhatja az oktatócelláját, mielőtt a valódi alkalmazásba lépne. Hozzon létre robotprogramokat a számítógépen, és továbbítsa azokat zökkenőmentesen a valódi robotra. Így korán felismerheti a hibákat, hatékonyabbá teheti a folyamatokat és a gyakorlatias módon adhatja át az oktatási tartalmakat. Ezzel időt takarít meg, csökkenti a költségeket és biztosítja az automatizálás zökkenőmentes megkezdését.
- KUKA.Sim: Szimulációs szoftver a System Software operációs rendszer (KSS) felhasználói számára.
- iiQWorks.Sim: Az iiQKA.OS2 operációs rendszer felhasználóinak szimulációs eszköze. Az iiQWorks.Sim Education licenc kedvezményesen áll a képzési intézmények rendelkezésére.