Un evento, una missione: affrontare un progetto AMR dalla A alla Z
Un appuntamento pensato per system integrator e machine builder che ogni giorno progettano, costruiscono e integrano soluzioni per l’industria.
Un momento di confronto concreto, dove la robotica mobile incontra l’ingegneria applicata e le scelte di progetto diventano soluzioni reali, scalabili e sostenibili.
📅 Quando: 21 Aprile 2026, dalle ore 09:30 alle ore 14:00
📍 Dove: Roboverse Reply – Area 42, Via Nizza 250, Torino
Perché partecipare
Partecipare a "Robotica mobile dalla A alla Z" significa vivere un’esperienza difficilmente replicabile per chi opera nella robotica mobile.
L’evento si svolge in Roboverse Reply, all’interno di Area 42, un laboratorio reale dove soluzioni di automazione prendono forma attraverso demo operative e casi concreti. La presenza di Roboverse Reply come partner tecnologico consente di approfondire un approccio end‑to‑end alla robotica mobile, che integra intelligenza artificiale, visione 3D, controllo di flotte e orchestrazione dei sistemi.
Accanto a Roboverse Reply, Siemens porta il punto di vista su integrazione industriale, reti wireless e safety integrata, SICK affronta il tema chiave della sicurezza e del rilevamento ambiente per AMR in contesti operatore‑macchina, Grenke mostra come rendere sostenibili gli investimenti attraverso modelli di noleggio flessibili, mentre Innova Finance offre una lettura chiara e aggiornata sugli incentivi 2026 e sull’iperammortamento applicato ai progetti di automazione.
È la combinazione di competenze tecnologiche, sicurezza, sostenibilità economica e la possibilità di vedere le soluzioni all’opera in Area 42 che rende questo evento un’occasione unica per acquisire una visione completa, concreta e immediatamente spendibile sui progetti di robotica mobile dalla A alla Z.
Roboverse Reply
Roboverse Reply è la società del gruppo Reply specializzata in soluzioni di Robotica Avanzata e Robotics Integration.
Supportiamo i nostri clienti lungo tutto il percorso di adozione robotica, integrando piattaforme hardware e software, sviluppando algoritmi intelligenti, creando ambienti di simulazione e abilitando operazioni robotiche scalabili e affidabili.
Grazie alle nostre competenze in robotica terrestre e aerea, percezione, controllo, digital twin e orchestrazione di flotte, accompagniamo aziende di diversi settori nell’introduzione di robot autonomi, collaborativi e connessi, migliorando sicurezza, efficienza operativa e continuità del servizio.
Agenda
9:30 - 10:00: Welcome Coffee
10:00 - 10:10: Intro & Welcome: Roboverse Reply
10:10 - 11:00: Scenario AMR: trend globali e opportunità locali & Soluzioni AMR: prodotti, software e casi applicativi
11:00 - 11:30: Roboverse Reply Session
11:30 - 11:45: Siemens: Robotica mobile, reti industriali (Wi‑Fi / 5G) e Safety Integrated per AMR
11:45 - 12: 00: Sick: Sicurezza, rilevamento ambiente e interazione uomo‑robot nei progetti AMR
12:00 - 12:15: Grenke: Come rendere sostenibile un progetto AMR: noleggio operativo e flessibilità
12:15 - 12:30: Innova Finance: Incentivi 2026 e iperammortamento: pianificare correttamente l’investimento
12:30 - 13:30: DEMO Q&A
13:30 - 14:30: Networking Lunch
14:30 - 16:30: Project Discussion con KUKA - REPLY - SIEMENS - SICK - GRENKE - INNOVA (Opzionale e su Prenotazione)