Scegli la tua località:

Posizione

Selezionare una lingua:

  • Italiano / Italian
Robotica mobile dalla A alla Z, KUKA Robotic Hub, AMR, Forklift

Robotica mobile dalla A alla Z

15 Ottobre 2026 | dalle ore 09:30 - KUKA Robotic Hub, Via Leonardo Da Vinci 3, 10095 Grugliasco (TO) - Se integri, progetti o costruisci soluzioni per l’industria, questo evento è pensato per te. La robotica mobile non è più solo una tecnologia emergente, ma una componente concreta dei progetti di automazione e intralogistica. Per affrontarla davvero servono metodo, competenze trasversali e una visione completa: dalla progettazione tecnica alla sicurezza, dall’integrazione di rete alla sostenibilità economica dell’investimento. Robotica Mobile dalla A alla Z si svolgerà all'interno del nostro Robotic Hub insieme a Roboverse Reply, in collaborazione con Siemens e Grenke, ed è pensato come un momento di confronto dedicato a system integrator e machine builder che vogliono strutturare progetti di robotica mobile in modo solido e consapevole.


Anteprima esclusiva: la nuova generazione di Autonomous Forklifts KUKA

Tra i temi principali di questa edizione ci sarà una delle novità più importanti introdotte da KUKA nel mondo della robotica mobile.

Per la prima volta presenteremo in Italia la nuova famiglia di Autonomous Forklifts KUKA, sviluppata per automatizzare il trasporto pallet, le operazioni di stoccaggio e l'asservimento delle linee produttive lungo tutta la catena intralogistica.

Una soluzione destinata a diventare uno dei principali driver di automazione per il 2027, grazie alla capacità di combinare navigazione autonoma, movimentazione pallet ad alta precisione, gestione intelligente delle missioni e integrazione con i principali sistemi aziendali.

Sarà l'occasione per comprendere come i carrelli elevatori autonomi stiano evolvendo da semplice mezzo di trasporto a vero elemento centrale delle future architetture intralogistiche.

Un evento, una missione: affrontare un progetto AMR dalla A alla Z

Un appuntamento pensato per system integrator e machine builder che ogni giorno progettano, costruiscono e integrano soluzioni per l’industria.

Un momento di confronto concreto, dove la robotica mobile incontra l’ingegneria applicata e le scelte di progetto diventano soluzioni reali, scalabili e sostenibili.

📅 Quando: 15 ottobre 2026, dalle ore 09:30 alle ore 14:00
📍 Dove: KUKA Robotic Hub – Via Leonardo Da Vinci, 3, Grugliasco 10095 (TO)

Robotica mobile dalla A alla Z: software, sicurezza, reti, finanza

Perché partecipare

Partecipare a "Robotica mobile dalla A alla Z" significa acquisire una visione concreta e applicabile di come affrontare un progetto AMR, dalla fase di analisi fino all'implementazione.

L’evento si svolge in KUKA, all’interno del Robotic Hub, uno spazio in cui poter vedere da vicino AMR, software e tecnologie integrate già utilizzate in applicazioni industriali reali.
Una giornata strutturata insieme a Roboverse Reply, partner tecnologico con un approccio end‑to‑end alla robotica mobile, che integra intelligenza artificiale, visione 3D, controllo di flotte e orchestrazione dei sistemi.

Accanto a Roboverse Reply, Siemens porta il punto di vista su integrazione industriale, reti wireless e safety integrata e Grenke mostra come rendere sostenibili gli investimenti attraverso modelli di noleggio flessibili. 

È la combinazione di competenze tecnologiche, sicurezza, sostenibilità economica e la possibilità di vedere le soluzioni all’opera all'interno del nostro Robotic Hub che rende questo evento un’occasione unica per acquisire una visione completa, concreta e immediatamente spendibile sui progetti di robotica mobile dalla A alla Z.

Roboverse Reply

Roboverse Reply è la società del gruppo Reply specializzata in soluzioni di Robotica Avanzata e Robotics Integration.

Supportiamo i nostri clienti lungo tutto il percorso di adozione robotica, integrando piattaforme hardware e software, sviluppando algoritmi intelligenti, creando ambienti di simulazione e abilitando operazioni robotiche scalabili e affidabili.

Grazie alle nostre competenze in robotica terrestre e aerea, percezione, controllo, digital twin e orchestrazione di flotte, accompagniamo aziende di diversi settori nell’introduzione di robot autonomi, collaborativi e connessi, migliorando sicurezza, efficienza operativa e continuità del servizio.

 

Agenda

9:30 - 10:00: Welcome Coffee

10:00 - 11:00: KUKA: Dalla robotica mobile agli Autonomous Forklifts: le nuove frontiere dell'intralogistica

10:00 - 11:30: Roboverse Reply Session

11:30 - 11:50: Siemens: Robotica mobile, reti industriali (Wi‑Fi / 5G) e Safety Integrated per AMR

11:50 - 12:10: Grenke: Come rendere sostenibile un progetto AMR: noleggio operativo e flessibilità 

12:10 - 13:00: DEMO Q&A

13:00 - 14:00: Networking Lunch

14:00 - 16:00: Project Discussion con KUKA - REPLY - SIEMENS - GRENKE

Registrati ora

Appellativo

Aggiornamenti, eventi e novità

Desidero ricevere tramite e-mail comunicazioni commerciali, newsletter, aggiornamenti su prodotti, servizi, iniziative ed eventi organizzati da KUKA e Roboverse Reply. A tal fine acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing diretto, secondo quanto descritto nelle rispettive informative privacy.

Il consenso è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento tramite i link di disiscrizione presenti nelle comunicazioni ricevute o contattando direttamente le singole aziende, KUKA e Roboverse Reply.

Protezione dei dati

Ho letto e accetto le informative privacy di KUKA e Roboverse Reply e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per la gestione dell'iscrizione e della partecipazione all'evento.

*Questi campi sono obbligatori.