KR FORTEC
Il KR FORTEC è il nostro tuttofare tra i robot per carichi pesanti. È efficiente dal punto di vista energetico e dinamico nelle applicazioni di movimentazione di carichi pesanti fino a 500 kg. Il suo esercizio necessita di poca manutenzione, e di conseguenza il robot è molto affidabile della produzione.
Maggiore raggio d’azione: il KR FORTEC con asse lineare
E se fosse necessario un raggio operativo più ampio per il KR FORTEC? Non c'è problema. Con l'unità lineare KL 4000 è possibile estendere la zona di lavoro del robot. Il raggio d’azione può essere adattato in modo modulare alle esigenze del cliente da 1,5 m a 30 m. Un altro vantaggio per la produzione: sulla KL 4000 può essere montato anche il KR QUANTEC. Se il KR FORTEC e il KR FORTEC Ultra devono essere montati su un'unità lineare condivisa occorre selezionare la KL 5000.
KR FORTEC dati in sintesi
KR 240 R3400-2 Presto disponibile | KR 240 R3700-2 Presto disponibile | KR 280 R3100-2 Presto disponibile | KR 340 R3400-2 Presto disponibile | KR 360 R2800-2 | KR 420 R3100-2 Presto disponibile | KR 500 R2800-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portata
|
240 kg
|
240 kg
|
280 kg
|
340 kg
|
360 kg
|
420 kg
|
500 kg
|
Max. raggio d'azione
|
3400 mm
|
3750 mm
|
3100 mm
|
3400 mm
|
2800 mm
|
3100 mm
|
2800 mm
|
Modello
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Ambiente per la versione
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Posizione(i) di montaggio
|
Pavimento
|
Pavimento
|
Pavimento
|
Pavimento
|
Pavimento
|
Pavimento
|
Pavimento
|
Classe di protezione
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
Scheda tecnica
|
|||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||
Link aggiuntivi |
|||||||
Sistema di controllo
|
|||||||
Robot Packs
|
|||||||
Posizionatori & unità lineari
|