Scegli la tua località:

Paese

Brasatura

Saldobrasatura automatizzata

La saldobrasatura è uno dei procedimenti di giunzione più usati in ambito elettrotecnico. La produzione di moduli fotovoltaici è un esempio di applicazione di sistemi di brasatura automatizzati.


Qual è la tecnologia dietro il processo di brasatura?

La brasatura è un processo termico per giunzioni permanenti tra un materiale e un altro. Si utilizza un saldatore o un laser per fornire il calore necessario per le saldobrasature fisse e per fondere la lega brasante. Questo permette di unire componenti e materiali diversi, come quelli fatti di nichel, rame, metallo, acciaio, ferro e alluminio. Una lega di metallo facilmente fusibile, chiamata lega brasante, serve come materiale di collegamento con il punto di saldatura. La tecnologia di processo della brasatura comprende un’alimentazione automatica programmabile del metallo d’apporto e un’ampia gamma di sensori per il controllo del processo. Una particolare applicazione è la brasatura sotto vuoto o in atmosfera controllata, che permette di soddisfare i più severi criteri di purezza, ad esempio per il montaggio di semiconduttori o la realizzazione di collegamenti per impianti per vuoto spinto o tubi termoionici.

 

Distinguere tra due diverse tecniche di brasatura: 

  • nella saldatura dolce, il punto di fusione del metallo d’apporto è al di sotto della temperatura di 450 °C, per esempio nell'industria elettronica.
  • Nella brasatura forte, il punto di fusione del metallo d’apporto è al di sopra di una temperatura di 450 °C, ad esempio per connessioni particolarmente forti nell'industria automobilistica, o nel settore fotovoltaico e delle batterie.

Quali sono i vantaggi della brasatura automatizzata con KUKA?

Una stazione di brasatura automatizzata rende il sistema di produzione particolarmente redditizio. Il processo può essere riprodotto con coerenza e affidabilità e offre un’elevata qualità del risultato. Inoltre si riduce il tempo ciclo tra processi di brasatura. Questo consente di aumentare il rendimento.
  • Prestazioni eccellenti

    • Riduzione al minimo degli errori
    • Giunto che è conduttore di elettricità e calore
    • Tempi di processo più brevi
  • Varietà

      • Giuntura saldata di materiali diversi 
      • Robot con diversi sbracci e opzioni di punto di saldatura
      • Soluzioni (di celle) robotiche con il partner di sistema
  • Stabilità

    • Giunzioni saldate forti tra i pezzi
    • Meno distorsioni grazie al calore ridotto
    • Resistenza alla corrosione
  • Know-How e assistenza

    • Consulenza tecnica e supporto
    • Test e studi di fattibilità
    •  Soluzioni di processopersonalizzate 

Brasatura selettiva

Per saperne di più sulla brasatura selettiva dei componenti con il robot KR AGILUS.

Soluzioni robotiche per la brasatura automatizzata

Offriamo robot con diversi sbracci (706 - 3904 mm), carichi utili (6 - 300 kg) e opzioni di punti di saldatura per automatizzare le vostre operazioni di brasatura, dandovi una maggiore flessibilità. In questo modo, il processo di brasatura robotizzato viene utilizzato in molti settori per un'ampia varietà di applicazioni. Sia i componenti grandi che quelli piccoli possono essere uniti in modo ottimale nei punti di saldatura desiderati in un breve periodo di tempo e con un'alta resistenza della lega.


Volete aumentare la vostra produzione con un processo di brasatura automatizzato?

I nostri esperti competenti saranno lieti di assistervi e consigliarvi.