Scegli la tua località:

Paese

Sensori robot

Applicazioni robotiche guidate da sensori

Dai piccoli robot alle classi di carico elevate, KUKA offre tecnologie innovative nel campo dell'automazione sensibile per la massima flessibilità, anche in condizioni di processo variabili.


Insegniamo al vostro robot KUKA a vedere e sentire

Robot con sensori integrati e con controllo in tempo reale: grazie a un rapido scambio di dati tra sensore e controllo, i robot sono in grado di reagire ai cambiamenti dell'ambiente e di determinare la traiettoria migliore. Questo rende possibili applicazioni che vanno ben oltre i semplici compiti di manipolazione.

KUKA vi supporta nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni di automazione altamente flessibili che sono un passo avanti rispetto alla concorrenza. Aumentate la flessibilità e la precisione della vostra automazione robotica con il know-how direttamente dal produttore.

Elaborazione industriale delle immagini. Massima precisione e velocità in real time guidati da sensori per applicazioni di pick-and-place

Il riconoscimento dei componenti avviene tramite una camera integrata o un proprio sistema di elaborazione delle immagini.

Software per l'elaborazione industriale delle immagini

Volete far guidare il vostro robot da un sistema di telecamere o volete ispezionare o misurare i vostri componenti? KUKA offre soluzioni per l'intero spettro dell'elaborazione industriale delle immagini, dal controllo della qualità e dal pick & place 2D fino al complesso random bin picking.

Oltre alle tecnologie KUKA, colleghiamo al vostro sistema anche sensori e sistemi di telecamere di terzi tramite interfacce personalizzate.

Sensore forza-coppia (KMS): i robot industriali lavorano con sensibilità grazie alla guida robotica basata su sensori

Sensori forza-coppia (KMS): i robot industriali lavorano con sensibilità grazie alla guida robotica basata su sensori

Sensori forza-coppia per i robot industriali KUKA

Lavorate con componenti sensibili o avete bisogno di forze di giunzione definite? Insegniamo al vostro robot a sentire! Per risolvere le vostre applicazioni di giunzione sensibili, dai test aptici ai compiti di lavorazione dei materiali a forza controllata, offriamo servizi hardware e software da un'unica fonte. Vi aiutiamo a collegare i sensori forza-coppia da voi forniti al vostro robot KUKA con il software  KUKA.ForceTorqueControl.

Inoltre, con il software KUKA.RobotSensorInterface colleghiamo diversi sensori di misura, come i sensori di distanza, al vostro controllo KUKA. Il nostro personale esperto vi assisterà nella programmazione della vostra applicazione di controllo in tempo reale e vi darà preziosi consigli su come implementare in modo ottimale il vostro compito di automazione utilizzando la tecnologia dei sensori forza-coppia.

Dopo aver effettuato correttamente la registrazione, avrete direttamente accesso a numerose funzioni. Con la verifica del vostro account avrete inoltre informazioni e benefit specifici per la vostra impresa. Questo processo serve per garantire la sicurezza del vostro login personale e può durare alcuni giorni.

Sistema robotico basato su sensori personalizzati per le vostre esigenze

KUKA vi accompagna durante l'intero processo di sviluppo della vostra applicazione basata su sensori: dalla prima fase di progettazione alla programmazione del robot fino al prodotto finito. 

Con l'aiuto dei nostri servizi, le applicazioni e i robot possono essere programmati senza interrompere la produzione. Vi sosteniamo nella preparazione dei cambiamenti di prodotto e nella messa in servizio offline, e per consentirvi di reagire rapidamente e in modo flessibile ai cambiamenti a breve termine nel processo di produzione. 

  • Progettazione

    - Consulenza durante la progettazione concettuale
    - Consulenza sulla selezione di sensori e tecnologie
    - Esecuzione di analisi di fattibilità

  • Realizzazione

    - Supporto per la programmazione delle applicazioni
    - Messa in funzione dei sistemi di sensori
    - Conduzione di training specifici per l'applicazione
    - Supporto per la messa in funzione della vostra applicazione
  • Ottimizzazione

    - Estensioni funzionali
    - Supporto per la parametrizzazione del sistema di sensori
    - Retrofitting di impianti esistenti con sistemi di sensori

Serve una soluzione personalizzata

Saremo lieti di consigliarvi nella pianificazione, realizzazione e ottimizzazione della vostra applicazione robotica guidata da sensori.