La versione del browser Internet Explorer in uso non è aggiornata. Per una rappresentazione ottimale vi consigliamo un aggiornamento del browser
Robotica intelligente per il settore medicale
Il settore della tecnologia medica in Italia è uno dei pilastri della sanità nazionale ed europea, con un valore complessivo di oltre 17 miliardi di euro e più di 4.500 imprese attive. All’interno di questo comparto, la robotica medicale sta emergendo come uno dei segmenti più dinamici, spinta dalla crescente domanda di chirurgia minimamente invasiva, dall’invecchiamento della popolazione e dagli investimenti in innovazione.
Perché la robotica nel settore medicale è fondamentale
Il settore sanitario affronta sfide crescenti: carenza di personale qualificato, aumento della complessità degli interventi e pressione per ridurre i tempi di degenza. In Italia, la chirurgia robotica rappresenta solo il 9% delle procedure nel 2023, ma è in crescita costante dal 2018.
Nonostante i vantaggi clinici (riduzione delle perdite ematiche e minori complicanze in ginecologia e urologia), i costi elevati e la necessità di formazione specialistica restano barriere significative.
Inoltre, la gestione di interventi complessi richiede precisione millimetrica, impossibile da garantire con tecniche tradizionali, soprattutto in neurochirurgia e ortopedia.
La robotica diventa quindi essenziale per aumentare la sicurezza, ridurre il rischio di errore e supportare il personale in un contesto di crescente domanda di cure avanzate.
Perché la robotica nel settore medicale
Applicazioni strategiche della robotica medica
Le potenzialità sono ampie e già consolidate in diversi ambiti:
Chirurgia robotizzata: garantisce guida manuale precisa, controllo in tempo reale e rigidità ottimizzata per interventi complessi.
Radioterapia: i robot KUKA migliorano il posizionamento del paziente e la precisione del trattamento, riducendo margini di errore.
Diagnostica avanzata: integrazione nei sistemi diagnostici per elaborare piani preoperatori sicuri ed esami automatizzati.
Estetica e wellness: dai trapianti di capelli ai massaggi terapeutici, la robotica supporta procedure delicate e ripetitive.
Riabilitazione: assistenza nella terapia e mobilizzazione con controllo preciso dei movimenti e adattamento personalizzato, alleggerendo il carico sul personale sanitario.
La robotica è già una realtà consolidata in medicina, ma il futuro richiede tecnologie ancora più affidabili, precise e sicure.
Il team KUKA supporta aziende e centri clinici nella scelta del robot giusto e del software più adatto, offrendo soluzioni certificate e scalabili per applicazioni chirurgiche, diagnostiche e terapeutiche.
Robot KUKA: innovazione al servizio della salute
Come pioniere della robotica medica, KUKA definisce nuovi standard nel settore, combinando intelligenza artificiale e automazione per migliorare il trattamento dei pazienti.
LBR Med: il primo cobot certificato secondo lo schema CB dell’IECEE, progettato per interazione sicura uomo-robot. Grazie alla sua sensibilità e flessibilità, è ideale per sistemi di assistenza complessi e applicazioni chirurgiche avanzate.
KR QUANTEC HC: il robot per carichi pesanti, con capacità fino a 300 kg e ampio raggio d’azione. Perfetto per movimentare pazienti o apparecchiature mediche in radioterapia, imaging e diagnostica.
KUKA Sunrise.OS Med: Il sistema operativo sviluppato per LBR Med offre interfacce aperte e pacchetti di opzioni che semplificano l’integrazione con software proprietari, garantendo massima flessibilità per applicazioni personalizzate.
Scarica la brochure dedicata alle nostre soluzioni per la robotica medicale e scopri come innovazione, sicurezza e precisione possono trasformare il tuo business.
Scopri di più sulle nostre soluzioni nel settore medicale