Scegli la tua località:

Paese

Robot KUKA nella robotica medica

I robot di KUKA per l'ingegneria medica: soluzioni ottimali per prodotti medicali robotizzati

Dalla diagnosi alla chirurgia, fino alla terapia: i robot KUKA soddisfano gli elevati requisiti del settore medico e possono essere impiegati per le più svariate applicazioni mediche.

A seconda del campo di applicazione, è possibile utilizzare robot leggeri LBR Med collaborativi e ad alta sensibilità, oppure robot con portata compresa tra 50 e 300 kg. Si apre così un ampio ventaglio di soluzioni medicali high-tech, dai sistemi di assistenza robotizzati per la chirurgia fino ai componenti di supporto per la diagnostica o la riabilitazione.

I robot KUKA in diverse applicazioni in campo medico

I sistemi robotici di KUKA aprono nuove strade per la robotica medica di domani.

Siamo l’unica azienda produttrice di robot che, con la serie LBR Med, soddisfa gli standard previsti per i costruttori di prodotti medicali e l’unica azienda che ha un team interno specializzato in robotica medica.

Axel Weber, vicepresidente di KUKA Medical Robotics

E-book sulla tecnologia robotica di KUKA e sulla robotica medica del futuro

I robot avranno un ruolo decisivo nella medicina di domani. Per maggiori informazioni è possibile leggere il nostro e-book gratuito.

L’e-book presenta quanti pazienti e medici approfittano di robot collaborativi e ad alta sensibilità per applicazioni mediche.

Scarica gratuitamente l’e-book (PDF)
La Panoramica di studi di casi consente di farvi un’idea delle numerose applicazioni della robotica medica di KUKA.

Potrebbe anche interessarti