自分の現在地を選択してください:

場所

KR QUANTEC HC:高可搬質量の医療機器統合用ロボット

KR QUANTEC HCにより、重量のある医療機器を正確にポジショニングすることができます。ダブルブレーキなどの追加機能により、安全性が向上し、統合型ロボットはヘルスケア分野における検査や治療に最適です。


ヘルスケア分野におけるロボティクス:KR QUANTEC HC

最大300 kgの高可搬質量に対応するロボットは、医療製品の開発において重要な役割を果たしています。放射線治療用の直線加速器や画像診断用のX線Cアームなど、重量のある医療機器を移動させるためのシステムで使用されています。特に診断、放射線治療、リハビリテーションなどの用途において、産業用ロボットKR QUANTEC HCをベースとした医療機器は、患者さんの高精度な検査や治療を可能にします。

KR QUANTEC HCをベースとしたシステムは、ヘルスケア分野における検査や治療に使用されています。
KR QUANTEC HCを含むKUKAロボットは、医療分野での使用に最適です。

安全性の向上と患者さんのケアの改善の鍵となる革新的なテクノロジー

KR QUANTEC HCは、ドイツで開発された革新的なテクノロジーと美しくコンパクトなデザインの融合の代表例です。 その卓越した剛性と特殊な機構により、ミリメートル以下の精度が保証され、パートナーの治療品質が大幅に向上します。堅牢な構造により、病院のメンテナンスコストとメンテナンスの労力を削減することができます。ロボット工学の多用途な特性は、幅広い医療システムへの柔軟な統合を可能にし、製品の安全性を高め、新たな応用分野を開拓するパートナー企業をサポートします。

  • 追加ブレーキ

    2~5軸に追加ブレーキが統合されており、障害発生時にロボットを確実に停止させることができます。
  • 安全なケーブル配線

    保護ホースが、繰り返し動作による摩擦からケーブルを保護し、断裂を防ぎます。
  • 継続的な圧力監視

    デジタル読み取り可能な圧力センサーが追加され、圧力の異常を表示します。
  • 人員救助システム

    停電などの緊急時には、人員救助システムにより、検査や治療中でもロボットを手動で動かすことができます。

ヘルスケア分野でニーズに基づいて安全に使用できるKUKAロボットのさらなる特徴


ロボットの安全ゾーンは自由に設定可能

統合されたKR QUANTEC HCのワークスペースには、検査中にアクセスできない特定の安全エリアを設定することができます。このような安全な空間は、ロボットの関節が個別に調整可能な限界値を持っていることにも起因しています。停止時のロボットのオーバートラベル距離が短いため、安全性がさらに向上します。

医療用アプリケーション向けに設計

一体型KR QUANTEC HCは、コンパクトな設計のため、狭いスペースでの検査にも対応します。その表面には、カスタマイズされたシステム設計のためのパネルパーツを取り付けるオプションがあります。このロボットの特に高い耐荷重性能は、医療における信頼性の高い使用についてもテストされています。

信頼性の高い統合のためのインターフェース

KR QUANTEC HCはリアルタイム通信インターフェースを装備しているだけでなく、医療機器に簡単に統合することができ、ロボットの位置を外部から制御することができます。

技術的に証明された安全性

KR QUANTEC HCのようなKUKAロボットは、システム統合を向上させるために安全な入出力を提供します。これらは、特にISO 13849:PL dカテゴリー 3、およびIEC 62061、SIL 2: IEC 61508の安全規格に準拠しています。

KR QUANTEC HCを3Dで体験してください

バーチャルショールームで、ヘルスケア分野向けロボットソリューションをご体験ください。

KR QUANTEC HC:技術データ一覧

ロボットモデル KR 300 R2700-2 HC
可搬重量 300 kg
最大リーチ 2,701 mm
軸数 6軸
位置繰返し精度 ± 0.05 mm
保護等級IP 65
リストバリエーション インライン
重量 1,150 kg

専門家チームによるアドバイス

弊社のKUKA Medical Roboticsチームは、KR QUANTECの数多くの医療機器への統合をサポートしてきました。彼らは技術的な専門知識だけでなく、医療やヘルスケア分野の要件にも精通しています。お客様の製品について、今すぐご相談ください。