自分の現在地を選択してください:

デジタルに生まれ変わった新しいKR QUANTEC

マルチな才能の高可搬クラス次世代機が、フレキシブルなデジタルマシンへと生まれ変わりました。ボタンひとつで様々な生産プロセスに適応します。


ハイパフォーマンス
最高の性能、正確性、高速性

KR QUANTECは新のチャンピオンの特性を兼ね備えています。

拡張可能なプラグインモーションモードで、ハードウェアがソフトウェアに 

KR QUANTECは、世界初デジタル式モーションモードを備えた産業用ロボットです。
ソフトウェアアドオンはロボットコントローラで簡単に有効化でき、重要なモーションプロセスに対しパフォーマンスを最適化します。また、作業ステップに応じモーションモードを切り替えることができ、柔軟に製造をサポートします。

  • パフォーマンスモード 
    ハンドリングからスポット溶接、加工、積み降ろし作業に至るまで、ほとんどの作業に見事に対応する最適なモーションモードです。

  • パスモード 
    レール走行時に使用されます。接着、測定、レーザーなどを行う際の低・高速走行速度における精度を高めます。

  • ダイナミックモード 
    サイクル時間の短縮に最適です。KR QUANTECをさらに高速にし、サイクルタイムを約10%短縮させます。

ランニングコスト大幅削減で、総所有コスト (TCO) に対する最高のパフォーマンスを

先行モデルより運用コストを継続的に削減。さらに、最高のライフサイクル効率に向けた革新的なサービス・メンテナンスも提供いたします。

  • 交換部品が半分に

    簡単交換、高可用性
  • 省エネ

    他社比較で10%の消費電力削減

  • トレーニングコスト削減

    実績のあるKUKAテクノロジーの使用
  • コミッショニング簡略化

    素早い調整と進化したエンジニアリングツール

最高のライフサイクル効率に向けた革新的メンテナンスコンセプト

より長時間の稼働を実現、またより高い可用性も持ち合わせた設計です。
ライフサイクルの効率性向上が更なる利益につながります。
  • 無故障時間500%増加(Mean Time Between Failure)

    MTBF: 40万時間

  • 修理所要時間75%短縮(Mean Time To Repair)

    MTTR: 0.25時間

  • 整備所要時間60%短縮(Mean Time To Maintenance)

    MTTM: 4.83時間

  • 極めて高い技術的可用性

    99.999%

すべての生産領域に抜群のテクノロジーを

革新的な機能の融合で、高可搬クラスNo.1の技術に
更に
現地での耐荷重アップグレードも可能な柔軟性も備えています。
数々の革新的技術で、
お客様の将来の生産プロセスに堅実な投資を
  • 軸速度の向上

    新しいKR QUANTECは、改良された駆動テクノロジーに基づいて最高のサイクル時間を保証します
  • 新しいオイル・シール技術

    完全に作り直されたコンセプトは、最新の技術に適合し、より高いロボットのパフォーマンスに対応します。
  • 作業範囲が広がり稼働が柔軟に

    新しいKR QUANTECはセル内のほぼすべての点に届き、例えば作業エリアは軸2の方向に拡大されました。
  • 豊富なロボット固有オプション

    追加のストッパー、エネルギー供給、異なる高さの設置フレームなどの周辺部、特殊な線形ユニット

フレキシブルなセル/プラント設計

より細いハンドと省設置面積で10%コンパクトになり、複雑な状況でのエンジニアリング作業も容易に。
また画期的な電源供給システム内蔵で、シミュレーションの簡易化と高費用効果セル設計を実現。停止時のオーバートラベルを大幅に短縮し、コンパクトなセル/システム構造、システムの設計を実現しています。

最適なセル・システム設計 – スリムなハンドとコンパクトな設置面積 

豊富なラインナップで短納期

幅広い業種/作業に対応する万能なロボット

可搬重量120~300 kg、リーチ2,700~3,900 mmと、高可搬重量クラスで業界最多のラインアップです。

カバー、鋳造、コンソール、プレス用など、様々な特殊仕様に対応。豊富なラインアップで更なる短納期を実現します。

注文可能なKR QUANTEC新モデルについては、こちらの詳細をご覧ください。

産業を支えるKR QUANTEC、自動化で競争力を維持しながら生産性を向上

ローバル化、デジタル化、技術者不足が進み、産業や中小企業間の競争力維持のための解決策が必要不可欠であるなか、決定的に重要なのは自動化です。生産性を向上させながら同時に質を保つことができる自動化は、価値ある投資なのです。

生産の未来に向けた確実な方法とは?それは自動化への投資です!

ホワイト・ペーパーを無料でダウンロードする

 拡張可能なモーションモード、クラス最高のTCO、現地での耐荷重アップグレードオプション、多くの特別仕様など。新しいKR QUANTECは、今後の生産作業への確実な投資となります。

Wolfgang Bildl、Dipl. Wi-Ing. (FH)、プロダクトマネージャ