Kies uw locatie:

Land

Industriële robotica moderniseert en behoudt een uniek ambachtelijk vakmanschap

L’Autre Instant zet een nieuwe stap in de modernisering van zijn werkplaats door de integratie van een 5-assige robotcel voor het bewerken van houten hoedenmallen. Met de ondersteuning van KUKA en 3IDM combineert het bedrijf de precisie van industriële robotica met een zeldzaam ambachtelijk vakmanschap om meer ontwerpvrijheid te creëren, historische modellen te behouden en de continuïteit van zijn activiteiten op lange termijn te waarborgen.


In de wereld van hoogwaardige hoedenmakerij telt elk detail. Achter de vervaardiging van een hoed schuilt een essentieel element: de houten hoedenmal waarop het vilt wordt gevormd om zijn uiteindelijke silhouet te verkrijgen. Dit is precies het vakgebied van L’Autre Instant, een bedrijf opgericht door Mathieu Henra en zijn zakenpartner Lucille Bac. Gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van houten hoedenmallen voor de hoedenindustrie, houdt het bedrijf een bijzonder zeldzaam ambachtelijk vakmanschap in stand, dat vandaag de dag wordt bedreigd door het geleidelijke verdwijnen van traditionele vormmakers.
In deze context was de uitdaging duidelijk: de productiecapaciteiten moderniseren zonder afbreuk te doen aan de kwaliteitsnormen en precisie die kenmerkend zijn voor dit uitzonderlijke ambacht.

Automatisering van een traditioneel houtbewerkingsproces voor de hoedenindustrie

A hat-making company is modernizing and securing the future of its production while improving competitiveness and precision through automated machining.

De drang om de grenzen van traditionele verspaningstechnieken te verleggen

Voor de productie van zijn houten hoedenmallen maakte L’Autre Instant aanvankelijk gebruik van conventionele 3-assige bewerkingsmachines. Hoewel deze apparatuur voldeed aan de behoeften van het bedrijf, beperkte zij toch de geometrische complexiteit van de vormen die konden worden geproduceerd.

Geconfronteerd met een groeiende vraag naar maatwerk en de noodzaak van meer flexibiliteit, wilde Mathieu Henra een nieuwe technologische stap zetten door een robotoplossing te integreren die complexe vormen kan bewerken met continue vijfassige bewegingen.
Het doel was niet alleen om de productie te automatiseren, maar vooral om meer creatieve vrijheid te bieden, terwijl de kwaliteitsnormen die essentieel zijn in deze veeleisende markt behouden blijven.

Houten platen gebruikt voor de bewerking

Een robotoplossing op maat van de eisen van de sector

Om aan deze specifieke behoefte te voldoen, hebben KUKA en 3IDM (Robotmaster-distributeur) het bedrijf ondersteund bij de integratie van een 5-assige industriële robot voor verspaningsbewerkingen. Naast de robot zelf steunt het project ook op de software-expertise van 3IDM, waardoor het bedrijf de mogelijkheden van de installatie optimaal kan benutten.
Deze nieuwe oplossing maakt het mogelijk om:
• veel complexere vormen te bewerken;
 • een uitzonderlijk hoog precisieniveau te behouden;
 • meer ontwerpvrijheid te creëren;
 • een traditioneel ambacht te moderniseren zonder de essentie ervan aan te tasten.

We kunnen ons aanpassen aan verschillende sectoren. In dit geval hebben we het over houtbewerking. Zo kunnen we bijvoorbeeld samenwerken met bedrijven die zich bezighouden met prototyping en met architecten. Daarnaast zijn toepassingen zoals 3D-printen, polijsten en schilderen eveneens mogelijk.

Gilles Ferre, President van 3IDM
Verschillende afmetingen en vormen van hoedenmallen

De kracht van digitale technologie ten dienste van vakmanschap

De integratie van softwareoplossingen die door 3IDM zijn ontwikkeld en verdeeld, zoals Robotmaster, speelt een sleutelrol in het succes van het project. Dankzij geavanceerde 3D-modelleer- en simulatietools kunnen bewerkingsprogramma’s vooraf worden gevalideerd, waardoor de test- en insteltijden aanzienlijk worden verkort en een bevredigend resultaat vanaf de eerste poging kan worden bereikt, zonder dat fysieke tests nodig zijn.

Scantechnologieën maken het ook mogelijk om bestaande modellen digitaal te scannen en nauwkeurig te reproduceren, wat een bijzonder waardevol voordeel is in de luxesector, waar bepaalde historische hoedenmallen exact behouden moeten blijven.
Daarnaast vereenvoudigt App4PostPro de omzetting van bewerkingsbanen naar robotbewegingen, waardoor de programmering van de robotcel aanzienlijk wordt vereenvoudigd.

Robotmaster-software voor 3D-modellering, voorbereiding van hoedenmallen en simulatie van bewerkingsprocessen.

Voor onze klanten is er een goedkeuringsproces voor de definitieve versie, maar we verliezen geen tijd aan heen-en-weercommunicatie. Dankzij het internet verloopt alles tegenwoordig snel.

Mathieu Henra, Oprichter van L’Autre Instant.

De hoeksteen van dit project ligt in het vermogen om gegevens te benutten uit de softwareomgeving die de klant al gebruikt. Deze aanpak maakte het mogelijk om de integratie te vereenvoudigen, de behoefte aan maatwerkontwikkelingen te beperken en de kosten van het project aanzienlijk te verlagen.

Volledige ondersteuning van ontwerp tot inbedrijfstelling

Het succes van het project berust ook op de complementariteit tussen de teams van KUKA, verantwoordelijk voor de robotica-expertise, en die van 3IDM, specialisten in software, simulatie en technische ondersteuning.

Dankzij deze begeleiding kon L’Autre Instant een groot deel van de integratie zelfstandig uitvoeren, terwijl het tegelijkertijd de nodige ondersteuning kreeg om snel het volledige potentieel van de nieuwe installatie te benutten.

Deze samenwerking toont aan dat het vandaag de dag mogelijk is, zelfs voor een nichebedrijf in de ambachtelijke sector, om toegang te krijgen tot geavanceerde robottechnologieën en deze effectief in de eigen activiteiten te integreren.

Behaalde resultaten

Dankzij de integratie van de KUKA-robot en de Robotmaster-softwareoplossingen profiteert L’Autre Instant vandaag van:
• meer ontwerpvrijheid;
 • de mogelijkheid om geometrisch complexere hoedenmallen te produceren;
 • geoptimaliseerde programmeertijden;
 • het digitale behoud van historische modellen;
 • een modern productiemiddel dat in staat is om de toekomstige groei van het bedrijf te ondersteunen.
Naast de operationele voordelen toont dit project aan hoe robotica kan bijdragen aan het behouden en versterken van uitzonderlijk vakmanschap door toegang te bieden tot de meest geavanceerde technologieën.

Hoedenmallen en eindresultaat

Een concreet voorbeeld van innovatie ter ondersteuning van het behoud en de overdracht van vakmanschap

In een beroep waar de overdracht van vakkennis steeds uitdagender wordt, vervangt automatisering de ambachtsman niet. Integendeel, ze biedt nieuwe mogelijkheden om zijn expertise uit te drukken en verder te ontwikkelen.

Door de flexibiliteit van een KUKA industriële robot, de digitale tools van 3IDM en de unieke knowhow van L’Autre Instant te combineren, toont dit project aan dat traditie en innovatie hand in hand kunnen gaan en naast elkaar kunnen bestaan om de duurzame toekomst van een zeldzaam ambacht te verzekeren en het voor te bereiden op de uitdagingen van morgen.