Kies uw locatie:

Land

Automatisering in de elektronica-industrie

Met jarenlange ervaring en meer dan 13.000 geïnstalleerde robots in de elektronica-industrie levert KUKA kosteneffectieve, betrouwbare en flexibele oplossingen voor de productie van elektronicaproducten.


Robots voor de elektronicaproductie: perfect afgestemd op de markt

Met het oog op de toenemende vraag naar elektronische apparaten en het groeiende tekort aan geschoolde vakkrachten is de automatisering van de elektronica-productie van cruciaal belang. Door het gebruik van robots kunnen productieprocessen flexibel en eenvoudig worden aangepast om op de permanente veranderingen op de markt in te kunnen spelen.

Samen met onze partners ontwikkelen wij flexibele automatiseringsoplossingen die perfect zijn afgestemd op belangrijke branches zoals de halfgeleiderproductie, de automobielelektronica of de 3C-entertainmentindustrie. Onze robots zijn speciaal ontworpen voor dry en clean rooms, standaard voorzien van ESD-beveiliging en bieden een hoge standaard voor de handling van gevoelige elektronica. De compacte constructie en de krachtige kleine robotbesturing KR C5 micro maken een optimale integratie van onze robots mogelijk om onze klanten maximale flexibiliteit te bieden - ook in kleine ruimten.

Voordelen van een intelligente elektronicaproductie met KUKA:

  • Gecertificeerde robotica

    • Industriële robots van alle draaglastklassen en cobots
    • Autonome mobiele oplossingen (AMR)
    • Robots voor ultrareine zones
    • Robots voor dry rooms
    • Standaard ESD-beveiligd
    • Speciale lak voor "ESD+"-standaard
  • Wereldwijde totaalservice

    • 24-uurs support
    • Breed e-serviceportfolio
    • Wereldwijd netwerk van gecertificeerde systeempartners
    • Haalbaarheidsstudies en testopstellingen
    • Onderhouds- en refurbishment-pakketten
  • Innovatieve techniek

    • Programmering volgens drag & drop-principe
    • Eenvoudige handgeleiding robot
    • Snelle inbedrijfstelling
    • Flexibele modificatie en herprogrammering
    • Omvangrijk aanbod aan grijpers en toebehoren
    • Hoge beschikbaarheid: 99,995 %
  • Performante software

    • Geprefabriceerde applicatiesoftware
    • Cloudgebaseerd IIoT-platform
    • Software voor offline programmering, robotsimulatie en virtuele inbedrijfstelling
    • Veilige samenwerking tussen mens en machine

Complete kennis van de branche

Productie van elektronische componenten voor de automobielindustrie

Mobiliteit nieuw gedacht

Automobielindustrie en elektronica-industrie groeien steeds verder naar elkaar toe: KUKA biedt jarenlange knowhow voor beide industrieën. Het gebruik van onze compacte industriële robots en cobots maakt een modulair ontwerpconcept in de productie mogelijk, zodat snel en flexibel op wisselende marktomstandigheden kan worden gereageerd. De speciale "ESD+"-lak beschermt gevoelige elektronische onderdelen tegen beschadigingen, bijvoorbeeld tijdens de productie van supercomputers.

 

Wij optimaliseren het productportfolio en passen het aan de speciale omstandigheden aan waaraan bij de productie van elektronische componenten voor de automobielindustrie moet worden voldaan. De compacte kleine robots werken ook in kleine ruimten met een maximale snelheid en een ongekende nauwkeurigheid.

Whitepaper: Kansen door automatisering 

Hoe de productie van elektronische componenten voor de automobielindustrie in een stroomversnelling raakt

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Ontdek hoe industriële robots en cobots de elektromobiliteit stimuleren.

Whitepaper downloaden

Halfgeleiders in de elektrische en elektronica-industrie

Kleine chips, groot effect

In de halfgeleiderproductie is een schone omgeving van cruciaal belang om een optimale kwaliteit en een lange levensduur van de wafers te garanderen. Onze cleanroom robots combineren extreme beweeglijkheid, maximale kwaliteit en een sublieme nauwkeurigheid met zeer korte cyclustijden. Industriële robots, cobots en mobiele platforms stoten daarbij een minimum aan deeltjes uit.

➔ Ervaar meer over de automatisering in de halfgeleiderproductie

 

Sensitieve lichte robots in de cleanroom-uitvoering ondersteunen het bedrijf Infineon Technologies Austria AG bij de chipproductie. De cobots beheersen de handling van gevoelige siliciumwafers in een omgeving van cleanroomcategorie 1.

E-book: Next level automatisering met robots voor cleanrooms van KUKA

Lees meer over de toekomst van de halfgeleiderproductie in het gratis e-book 

Download PDF

3C-industrie – Computer, Communication en Consumer Electronics

Concurrerende elektronicaproductie

De ontwikkelingscycli in de zogenoemde 3C-industrie, waartoe ook laptops, mobiele telefoons of smartwatches behoren, zijn kort. Veranderingen zijn hier aan de orde van de dag. Wij bieden robots en cobots die speciaal voor dergelijke omstandigheden werden ontwikkeld; zo kunnen in bijzonder korte cyclustijden kwalitatief hoogwaardige producten worden geproduceerd. Een bijkomend voordeel is dat de installaties bij elke productwissel eenvoudig uitgebreid c.q. aangepast en opnieuw geprogrammeerd kunnen worden, zodat de installaties in een handomdraai weer gebruiksklaar zijn.

➔ Automatiseringsoplossingen voor een concurrerende elektronicaproductie

 

De compacte SCARA-robots kunnen eenvoudig in bestaande systemen worden geïntegreerd en maken korte cyclustijden mogelijk, bijv. bij pick & place-toepassingen en de uitrusting van printplaten.

Meer efficiëntie in de witgoedindustrie

Geautomatiseerde productie van huishoudelijke apparaten

Een snelle en kostenefficiënte productie van huishoudelijke apparaten is een echte uitdaging in tijden van een tekort aan geschoolde vakkrachten. Hierbij zijn veel taken voor de mens lichamelijk zwaar, monotoon én veeleisend. Onze robots voeren ook veeleisende werkzaamheden problemloos uit, bijv. de montage boven het hoofd of de handling van zware onderdelen, ontlasten de medewerkers op deze wijze en zorgen voor een kostenefficiënte productie.

➔ Ervaar meer over robots voor de productie en de eindmontage van huishoudelijke apparaten

 

De collaboratieve robot heeft bij BSH Hausgeräte in het Duitse Dillingen een onergonomische taak op zich genomen: de cobot schroeft de pompbehuizingen in de spoelreservoirs van vaatwasmachines. Hierbij documenteert de cobot elke stap en geeft ook een melding als het vastschroeven met succes is afgesloten.

De accuproductie automatiseren, van afzonderlijke cel tot recycling

Cellen, modules, packs – alles onder controle

Aangezien de accuproductie wordt gekenmerkt door lichamelijk zware processtappen, zoals het hanteren van zware componenten of het omgaan met voor de gezondheid gevaarlijke middelen, is de automatisering voor ondernemingen in velerlei opzicht zinvol. Onze robots onderscheiden zich door de indrukwekkende precisie en herhalingsnauwkeurigheid, hetgeen in de accuproductie van cruciaal belang is om de capaciteit te verhogen. Bij ons vindt u naast passende robots en complete automatiseringsoplossingen ook experts die u deskundig adviseren en engineering en service bieden.

 

Twee lasrobots verbinden de modules van de hoogspanningsaccu en tillen veiligheid en efficiëntie in de accuproductie naar een nieuw niveau.

Whitepaper: Kansen door automatisering 

Hoe de productie van elektronische componenten voor de automobielindustrie in een stroomversnelling raakt

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Ontdek hoe industriële robots en cobots de elektromobiliteit stimuleren.

Whitepaper downloaden

Het perfecte antwoord op elke vraag

Kies de juiste robotarm voor uw werkbereik


Montage, Pick-and-Place of handling: Robotica van KUKA voor de elektronica-productie zorgt voor maximale efficiëntie – ook bij hoge cyclustijden

Met robotoplossingen wint elke fabrikant van elektronische producten terrein op de hard omvochten markt. Ook kleine batches kunnen efficiënt worden geproduceerd.

Heeft u hulp nodig bij de keuze van de juiste kinematica?

Onze experts geven u graag advies en vinden samen met u een oplossing die aan uw behoeften tegemoetkomt. In de Application- & Tech-centra ondersteunen wij u samen met onze systeempartners van begin af aan met haalbaarheidsstudies, testopstellingen en simulaties.